Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare
SF321A
SFR12ABB/2G
Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare
SF321A
SFR12ABB/2G
- Pentru aplicatii în zone periculoase Ex
- Monitorizare exactă a lichidelor și gazelor din conducte
- Pentru racordarea la o unitate de evaluare
- Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile
- Racordare la proces simplă cu ajutorul unui adaptor
Caracteristicile produsului
Lungimea tijei L [mm] | 12 |
---|---|
Conectarea la proces | G 1/2 filet exterior |
Aplicatie
Mediu | Lichide; Gaze |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | -20...70 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 30 |
Temperatura mediului [°C] | -20...70 |
---|
Temperatura mediului [°C] | -20...70 |
---|
Date electrice
Conectare la electronica de evaluare | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Domeniu de masura/programare
Lungimea tijei L [mm] | 12 |
---|
Domeniu reglare [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 3...60 |
Domeniu reglare [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 200...800 |
Precizia / Devieri
Gradient temperatură [K/min] | 15 |
---|
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Certificare | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
Marcaj ATEX |
|
||
Rezistenţă la şoc |
|
||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 8648 |
Clasificare de siguranta
Capacitanta interna Max. [nF] | 1,2 |
---|---|
Inductanta interna Max. [µH] | 6 |
Clasa de temperatură | T4 |
Date mecanice
Greutate [g] | 456 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) |
Conectarea la proces | G 1/2 filet exterior |
Lungime de instalare EL [mm] | 45 |
Observaţii
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Cablu: 6 m, TPE-S; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|