Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 1 |
Conectarea la proces |
M18 x 1,5 Filet interior |
Aplicatie
Mediu |
Lichide; Gaze; medii agresive |
Temperatura mediului [°C] |
-25...80 |
Rezistenţă la presiune [bar] |
300 |
Lichide
Temperatura mediului [°C] |
-25...80 |
Gaze
Temperatura mediului [°C] |
-25...80 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
19...36 DC |
Consum de energie [mA] |
< 60 |
Clasa de protectie |
III |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Timp de intarziere la pornire [s] |
10 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 1 |
Iesiri
Numarul total de iesiri |
1 |
Semnal de ieşire |
semnal de comutare |
Model electric |
PNP |
Numar de iesiri digitale |
1 |
Functii de iesire |
normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
250 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Tipul protectiei la scurt-circuit |
pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina |
da |
Domeniu de masura/programare
Lichide
Domeniu reglare [cm/s] |
3...300 |
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] |
3...100 |
Gaze
Domeniu reglare [cm/s] |
200...3000 |
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] |
200...800 |
Precizia / Devieri
Repetabilitate [cm/s] |
1...5 |
Atentie aici la repetabilitate |
pentru apă 5...100 cm/s; 25 °C |
Setari de fabrica |
|
Derivatii temperatura [cm/s x 1/K] |
0.1; (pentru apă 5...100 cm/s; 10...70 °C) |
Gradient temperatură [K/min] |
300 |
Precizia punctului de comutare [cm/s] |
± 2...± 10; (pentru apă 5...100 cm/s; 25 °C; Setari de fabrica) |
Histerezis [cm/s] |
2...5; (pentru apă 5...100 cm/s; 25 °C; Setari de fabrica) |
Timpi de raspuns
Lichide
Timp răspuns [s] |
1...2; (pentru un gradient de temperatura: 1 K/min) |
Gaze
Timp răspuns [s] |
1...10 |
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare |
buton |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-25...80 |
Temperatura depozitare [°C] |
-25...100 |
Protectie |
IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF radiat |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF conductanta |
10 V |
|
Rezistenţă la şoc |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Rezistenţă la vibraţii |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (55...2000 Hz) |
|
MTTF [ani] |
298 |
Aprobare UL |
Numar certificare UL |
I02X |
|
Date mecanice
Greutate [g] |
244 |
Dimensiuni [mm] |
M18 x 1,5 |
Desemnarea firului |
M18 x 1,5 |
Materiale |
inox (1.4404 / 316L); otel inoxidabil (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiale în contact cu mediul |
Hastelloy C-4 (2.4610); O-Inel: FKM 80 Shore A |
Conectarea la proces |
M18 x 1,5 Filet interior |
Afisaj / elemente de operare
Display |
functie |
10 x LED, 3 culori |
|
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică
Racord |
Conector: 1 x M12; codificare: A |