- Produse
- Senzori
- Senzori de curgere / Senzori de debit
- Senzori de debit compacti in carcase din otel inoxidabil
- SI0557
Monitor de curgere
SI0557
SID10ADBFPKG/US-100
Monitor de curgere
SI0557
SID10ADBFPKG/US-100
- Monitorizare exactă a lichidelor și gazelor din conducte
- Racordare proces variabilă prin intermediul unor adaptoare
- Setare facilă a punctelor de comutare, pentru configurare rapidă
- Carcasă durabilă, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
- Grafic de bare cu LED, pentru indicarea punctului de comutare și a debitului
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|---|
Conectarea la proces | M18 x 1,5 Filet interior |
Aplicatie
Mediu | Lichide |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | -15...70 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 24 DC; (18...32 DC) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 60 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 10 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Lungimea tijei L [mm] | 45 |
---|---|
Domeniu reglare [cm/s] | 3...300 |
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 3...100 |
Precizia / Devieri
Repetabilitate [% din Sr] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Atentie aici la repetabilitate |
|
||
Derivatii temperatura [cm/s x 1/K] | 0.1; (pentru apă 5...100 cm/s; 15...70 °C) | ||
Gradient temperatură [K/min] | 300 | ||
Precizia punctului de comutare [cm/s] | ± 10; (pentru apă 5...100 cm/s; 25 °C; Setari de fabrica) | ||
Histerezis [cm/s] | 2...5; (pentru apă 5...100 cm/s; 25 °C; Setari de fabrica) |
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare | buton |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...100 |
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 267 |
Date mecanice
Greutate [g] | 244,85 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | M18 x 1,5 |
Desemnarea firului | M18 x 1,5 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); otel inoxidabil (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); O-Inel: FKM 80 Shore A |
Conectarea la proces | M18 x 1,5 Filet interior |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|