- Produse
- SI1002
Monitor de curgere
SI1002
SID10ADBFPKG/US-100-IPF
Monitor de curgere
SI1002
SID10ADBFPKG/US-100-IPF
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: SI5002 Comparație produse: SI1002 / SI5002 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|---|
Conectarea la proces | M18 x 1,5 Filet interior |
Aplicatie
Mediu | Lichide; Gaze |
---|---|
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 300 |
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
---|
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 20...36 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 90 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 15; (semnalizare optică) |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Domeniu reglare [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 3...60 |
Domeniu reglare [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 200...800 |
Precizia / Devieri
Gradient temperatură [K/min] | 300 |
---|
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Timp răspuns [s] | 1...10 |
---|
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare | buton |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Date mecanice
Dimensiuni [mm] | M18 x 1,5 |
---|---|
Desemnarea firului | M18 x 1,5 |
Materiale | PBT-GF20 |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); O-Inel: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Conectarea la proces | M18 x 1,5 Filet interior |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|