Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri pe releu: 1 |
Conectarea la proces |
Ø 23 mm |
Aplicatie
Temperatura mediului [°C] |
-10...50 |
Rezistenţă la presiune [bar] |
1 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
80...250 AC / 90...250 DC |
Consumul max. de energie [VA] |
3 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Protectie la schimbarea polarităţii |
nu |
Timp de intarziere la pornire [s] |
60 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri pe releu: 1 |
Iesiri
Semnal de ieşire |
semnal de comutare |
Numar de iesiri pe releu |
1 |
Solicitabilitate contact |
3 A (30 V DC / 250 V AC) |
Functie de comutare pentru monitorizare curgere |
Releul se declanşează cand curgerea este prezenta |
Testat pentru scurtcircuit |
nu |
Protectie suprasarcina |
nu |
Domeniu de masura/programare
Gaze
Domeniu reglare [cm/s] |
100...1000 |
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] |
100...400 |
Precizia / Devieri
Gradient temperatură [K/min] |
5 |
Timpi de raspuns
Gaze
Timp răspuns [s] |
3...60 |
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare |
potenţiometru |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-10...50 |
Temperatura depozitare [°C] |
-25...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] |
90 |
Protectie |
IP 65 |
Date mecanice
Greutate [g] |
209 |
Dimensiuni [mm] |
Ø 23 / L = 142 |
Materiale |
Capsula: PBT; suprafata senzorului: Titan |
Materiale în contact cu mediul |
PBT; Titan |
Conectarea la proces |
Ø 23 mm |
Afisaj / elemente de operare
Display |
functie |
1 x LED, roşu |
functie |
1 x LED, verde |
|
Conectare electrică
Protectie necesara |
siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 5 A; actionare rapida |
Accesorii
Articole livrate |
Brăţară de fixare: 1, E40048 |
|
Observaţii
Observaţii |
Recomandari Verifica functionarea sigura a echipamentului dupa un scurtcircuit |
|
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică
Racord |
Cablu: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm² |