- Produse
- SM0504
Debitmetru magneto-inductiv
SM0504
SMR11GGX50KG/US100
Debitmetru magneto-inductiv
SM0504
SMR11GGX50KG/US100
- măsurare exactă a debitului, consumului și temperaturii medii
- Acuratețe ridicată, repetabilitate și dinamica măsurării
- Pentru utilizare în circuite de răcire a apei
- Cu două ieșiri analogice precise
- Afișaj LED cu 4 cifre, extrem de vizibil
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 2 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 DN25 cu etanşare plată |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite | ||
---|---|---|---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială | ||
Montaj | Conectare la ţeavă prin adaptor | ||
Mediu | Medii lichide conductibile; apa; medii pe bază de apă | ||
Notă despre medii |
|
||
Temperatura mediului [°F] | 14...158 | ||
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 | ||
Rezistenţă la presiune [psi] | 232 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 95; (24 V) |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 5 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 2 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
Numar de iesiri analogice | 2 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Domeniu afişaj |
|
||
Rezolutie |
|
||
Punctul analogic initial |
|
||
Punctul analogic final |
|
||
In pasi de |
|
Domeniu de masura [°F] | -4...176 |
---|---|
Rezolutie [°F] | 0,5 |
Punct pornire analogic [°F] | -4...140,5 |
Punct capăt analogic [°F] | 31,5...176 |
În paşi de [°F] | 0,5 |
Precizia / Devieri
Acuratete (in domeniul de masura) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Repetabilitate | ± 0,2% MEW |
Precizia [K] | ± 4,5 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] | 0,15; (dAP = 0) |
---|---|
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0...5 |
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°F] | 14...140 |
---|---|
Temperatura depozitare [°F] | -13...176 |
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 175 | ||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Date mecanice
Greutate [g] | 576 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; EPDM/X |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); Hastelloy; PEEK; FKM |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 DN25 cu etanşare plată |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate afişaj | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Observaţii
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
diagrame si grafice
Druckverlust
|
|
---|