• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori de curgere / Senzori de debit
  4. Debitmetre volumetrice magneto-inductivi
  5. SMF621

Debitmetru magneto-inductiv

SMF621

SMG80KGFFRKG/USD

Debitmetru magneto-inductiv

SMF621

SMG80KGFFRKG/USD

  • Debitmetru magnetic-inductiv (seria SMF) pentru industria alimentară și a băuturilor
  • Variabilele măsurate: debit, volum total, temperatură, conductivitate și detectarea fluidului
  • Ușor de configurat datorită meniului bazat pe aplicație, instalării ghidate și butoanelor de comandă igienice
  • Cablaj redus datorită combinării tensiunii de alimentare și a semnalelor de ieșire prin intermediul unei conexiuni M12
  • Construcția carcasei asigură o rezistență sporită la șocuri și vibrații
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ec19352004
  • 3a
Caracteristicile produsului
Domeniu de masura
30...3000 l/min 1800...180000 l/h 7,93...792,6 gpm 0,33...32,8 ft/s
Diametrul nominal DN80 (3“)
Conectarea la proces flanșă pentru dispozitive ifm
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Aplicatie industria alimentară și a băuturilor
Mediu Medii lichide conductibile; apa; medii pe bază de apă
Notă despre medii
produse alimentare, cum ar fi bere, lapte, sucuri de fructe, băuturi răcoritoare, ketchup, iaurt, toppinguri pentru iaurt, înghețată
conductivitate: ≥ 5 µS/cm
Temperatura mediului [°C] -20...150
Temperatura mediului [°F] -4...302
Varf de presiune Min.
543,75 psi 3,75 MPa
Rezistenţă la presiune
362,5 psi 2,5 MPa
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 18...32 DC
Consum de energie [mA] 250; (24V)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timp de intarziere la pornire [s] < 5
Principiu de masură magnetic-inductiv
Intrari / iesiri
Numarul total de intrari si iesiri 2
Intrări
Intrări
OUT2 resetare externă a totalizatorului
Iesiri
Numarul total de iesiri 2
Semnal de ieşire
OUT1 semnal puls; semnal de comutare a totalizatorului; semnal diagnostic; IO-Link
OUT2 semnal analogic; semnal puls; semnal de comutare a totalizatorului; semnal diagnostic
Model electric PNP/NPN
Ieşire impuls Contor cantităţi debit
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
analogic
Numar de iesiri analogice 1
Iesire analogica in curent [mA] 4...20; (skalierbar)
Sarcina max. [Ω] 500
Rezoluția ieșirii analogice 0.38 µA
Digital
Numar de iesiri digitale 2
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 0...10000
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
30...3000 l/min 1800...180000 l/h 7,93...792,6 gpm 0,33...32,8 ft/s
Domeniu afişaj
-3600...3600 l/min -216000...216000 l/h -951,02...951,02 gpm -39,4...39,4 ft/s
Rezolutie
0,1 l/min 200 l/h 0,01 gpm 0,01 ft/s
Nota privind setarile din fabrica
0…243,15 gpm
Punctul analogic initial
0...2400 l/min 0...144000 l/h 0...778,08 gpm 0...26,24 ft/s
Punctul analogic final
600...3000 l/min 36000...180000 l/h 194,52...972,6 gpm 6,56...32,8 ft/s
Filtru LFC (Low flow cut-off)
0...2400 l/min 0...144000 l/h 0...778,08 gpm 0...26,24 ft/s
Lungime impuls [s] 0,002...2
Valoare impuls 0,001...99990000 I
Monitorizarea temperaturii
Domeniu de masura [°C] -20...150
Domeniu de masura [°F] -4...302
Domeniu afişaj [°C] -20...150
Domeniu afişaj [°F] -4...302
Rezolutie [°C] 0,01
Rezolutie [°F] 0,1
Punct pornire analogic [°C] -20...116
Punct pornire analogic [°F] -4...240,8
Punct capăt analogic [°C] 14...150
Punct capăt analogic [°F] 57,2...302
monitorizarea conductivității
Domeniu de masura [µS/cm] 100...100000
Domeniu afişaj [µS/cm] 0...100000
Rezolutie [µS/cm] 1
Punct pornire analogic [µS/cm] 0...80000
Punct capăt analogic [µS/cm] 20000...100000
Precizia / Devieri
monitorizarea debitului volumetric
Acuratete (in domeniul de masura)
cu calibrare opțională din fabrică (disponibil din 2025) ± (0,2 % MW + 2 mm/s)
standard ± (0,5 % MW + 1,5 mm/s)
Repetabilitate 0,1% MW
Monitorizarea temperaturii
Precizia [K] ± 1
Repetabilitate [K] ± 0,5
monitorizarea conductivității
Acuratete (in domeniul de masura)
în intervalul 100...20.000 µS/cm ±10% MW
în intervalul 20.000...100.000 µS/cm ±20% MW
Repetabilitate ± 5% MW
Timpi de raspuns
monitorizarea debitului volumetric
Timp răspuns [s] < 0,3
Amortizarea valorii de proces dAP [s] 0...5
Monitorizarea temperaturii
Timp răspuns [s] < 3; (Viteza de curgere: ≥ 0,5m/s)
monitorizarea conductivității
Timp răspuns [s] < 2
Software / Programare
Functile de diagnostic detecția direcției de curgere; detectarea lichidului
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM3 (230,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1.3
Standard SDCI IEC 61131-9
Profil
Function class Denumire
0x4000 Identification and Diagnosis
0x001B Measuring and Switching Sensor, floating point, 4 channel
Mod SIO da
Tip port master necesar A
Date de proces analogice 6
Date de proces binare 8
Timp minim al ciclului de proces [ms] 1,9
Date de proces IO-Link (ciclice)
functie lungime bit
totalizator 32
curgere 32
temperatura 32
conductivitate 32
status 4
informații despre comutarea binară 8
Funcții IO-Link (aciclic) detecția direcției de curgere; totalizator; Speicher; contor ore de funcționare; temperatură internă; functie de simulare
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...65
Temperatură de ambianţă [°F] -4...149
Temperatura depozitare [°C] -20...80
Temperatura depozitare [°F] -4...176
Protectie IP 67; IP 69
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN 61326-1
Rezistenţă la şoc
DIN IEC 68-2-27 20 g (18ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
Directiva privind echipamentele sub presiune Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere
Date mecanice
Greutate [g] 7900
Lungime conductă intrare 5 x DN
Tronson conductă evacuare 2 x DN
Materiale Capsula: inox (1.4404 / 316L); flanșă: inox (1.4301 / 304); dispozitiv electronic de fixare: inox (1.4301 / 304); electronice: inox (1.4404 / 316L); Afisaj: Polysulfan; Afisaj-Etanşare: FKM; inel de LED-uri: PP
Materiale în contact cu mediul Secţiunea conductei: PFA; electrozi: otel inoxidabil (1.4435 / 316L)
Diametrul nominal DN80 (3“)
Conectarea la proces flanșă pentru dispozitive ifm
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede ≤ 0,4 μm
Afisaj / elemente de operare
Setari de fabrica gpm; °F; μS/cm
Display
valoare de proces afișaj TFT cu grafică completă, multicolor 3,5" 320 x 240 Pixel
configurații de afișare: 4
rotația afișajului: 4 x 90°
Stare de functionare inel de LED-uri, 3 culori
Unitate afişaj l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; gpm; gph; bbl/min; bbl/h; ft/s; °C; °F; μS/cm; S/m; ms/cm
Limba germană; engleză; Spaniolă; Franceză; Italiană; Japoneză; Coreană; Portugheză; Chineză
Elemente de operare
4 butoane capacitive
Observaţii
Observaţii
MW = Valoare masurata
MEW = Valoarea finala a domeniului de masurare
impulsul și semnalul totalizatorului sunt disponibile numai pentru una dintre cele două ieșiri
condiții de referință : apa , 15...35 °C, lungime conductă intrare: 10 x DN, tronson conductă evacuare: 5 x DN
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit