Debitmetru Vortex
SV7050
SVM11XXXD0KG/US-100
Debitmetru Vortex
SV7050
SVM11XXXD0KG/US-100
- Detectare fiabilă a debitului și temperaturii medii
- Ieșire analogică liniarizată precisă
- Compatibil cu apă și medii pe bază de apă
- Pentru instalare în țevi
- Înaltă precizie a monitorizării debitului și temperaturii
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 DN20 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite | |
---|---|---|
Element de măsură | 1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa B) | |
Aplicatie | pentru utilizarea industrială | |
Montaj | Conectare la ţeavă prin adaptor | |
Mediu | apa; solutii glicol; Emulsii | |
Temperatura mediului [°C] | -40...100 | |
Varf de presiune Min. [bar] | 25 | |
Varf de presiune Min. [MPa] | 2,5 | |
Rezistenţă la presiune [bar] | 12 | |
Rezistenţă la presiune [MPa] | 1,2 | |
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 8...33 DC |
---|---|
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 2 |
Principiu de masură | Vortex |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (apa: Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA); apa-glycol: Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA) - Qo vezi Figura 2) |
Sarcina max. [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura |
|
---|
Temperatura interna de incalzire a tijei | 1 K/mW |
---|---|
Domeniu de masura [°C] | -40...100 |
Precizia / Devieri
Acuratete (in domeniul de masura) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (apa) |
---|---|
Repetabilitate | 0,2; (% din valoarea finala) |
Precizia [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] | 0,5 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -15...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -30...85 |
Protectie | IP 65 |
Cavitația | P descărcare (absolut) / P (diferență)> 5,5 pentru a evita cavitația |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 380 | ||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Date mecanice
Greutate [g] | 105,5 |
---|---|
Materiale | PA 6T |
Materiale în contact cu mediul | ETFE; PA 6T; FKM |
Moment de strângere [Nm] | 12 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 DN20 |
Observaţii
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
diagrame si grafice
Druckverlust
|
|
---|
Durata minima de viata 10 ani cu referinta la debit și temperaturi ridicate ale mediului
|
|
---|
Determinarea vascozitatii cinematice (v) a mixturilor glicol-apa in functie de temperatura
|
|
---|
determinarea valorii de compensare Qo pentru amestecurile de glicol-apa
|
|
---|
Prag raspuns Q(min) in functie de vascozitatea cinematica
|
|
---|
rezistenta la presiune (bar)
|
|
---|