Transmitter temperatură
TA2303
TA-030FLEN12-A-ZVG/US
Transmitter temperatură
TA2303
TA-030FLEN12-A-ZVG/US
- Înaltă precizie pentru toată gama de temperaturi
- Dinamică de răspuns extrem de eficientă și interval de întârziere foarte mic la pornire
- Carcasă durabilă din oțel inoxidabil cu rezistență la presiuni foarte mari
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Ieșire analogică exactă și comunicare facilă via IO-Link
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Domeniu de masura [°F] | -58...302 |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Conectarea la proces | conectare pe filet 1/2" NPT |
Lungime de instalare EL [mm] | 30 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite | ||
---|---|---|---|
Element de măsură | 1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa A) | ||
Mediu | Medii lichide şi gazoase | ||
Rezistenţă la presiune [bar] | 400 | ||
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
||
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 350 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 1 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic; IO-Link; (configurabil) |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [°F] | -58...302 |
---|---|
Setari de fabrica | 0...300 °F |
Rezoluția ieșirii analogice [K] | 0,04 |
---|
Precizia / Devieri
Precizia ieșirii analogice [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Coeficient de temperatură [% din interval / 10 K] | 0,1; (In cazul devierii de la conditiile de referinta 25 ± 5 °C) |
Timpi de raspuns
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 1 / 3 |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link |
---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) |
Revizie IO-Link | 1.1 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67; IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 572 | ||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 129,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 18,7 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) |
Conectarea la proces | conectare pe filet 1/2" NPT |
Diametru sonda [mm] | 6 |
Lungime de instalare EL [mm] | 30 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|