Senzor de temperatura cu cablu si surub in senzor
TS2789
TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR
Senzor de temperatura cu cablu si surub in senzor
TS2789
TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR
- Măsurare exactă a temperaturii pe suprafețele echipamentelor
- Pentru conectarea unei unități de evaluare
- Carcasă compactă, pentru instalarea în spații neîncăpătoare
- Înaltă precizie pentru toată gama de temperaturi
- Conectare simplă și 100 % etanșă prin conectorul M12
Caracteristicile produsului
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Conectarea la proces | conectare pe filet M5 filet exterior |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Element de măsură | 1 x Pt 100; (conform DIN EN 60751, clasa A) |
Montaj | Senzor contact pentru corpuri solide |
Date electrice
Clasa de protectie | III |
---|
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura |
|
---|
Precizia / Devieri
Precizia [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Timpi de raspuns
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 3 / 8; (conform DIN EN 60751) |
---|
Condiţiile mediului
Protectie | IP 67 |
---|
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 11415,5 |
Date mecanice
Greutate [g] | 80,95 |
---|---|
Capsula | Sondă înşurubare |
Dimensiuni [mm] | M5 / L = 26 |
Desemnarea firului | M5 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Moment de strângere [Nm] | 1,5 |
Conectarea la proces | conectare pe filet M5 filet exterior |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Cablu: 2 m, PUR |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |