Senzor de temperatura cu cablu si surub in senzor
TS4759
TS-PT100-SCREW-IN M5/4M
Senzor de temperatura cu cablu si surub in senzor
TS4759
TS-PT100-SCREW-IN M5/4M
- Măsurare exactă a temperaturii pe suprafețele echipamentelor
- Pentru conectarea unei unități de evaluare
- Carcasă compactă, pentru instalarea în spații neîncăpătoare
- Interval larg de măsurare a temperaturii
Caracteristicile produsului
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Conectarea la proces | conectare pe filet M5 filet exterior |
Aplicatie
Element de măsură | 1 x Pt 100; (conform DIN EN 60751, clasa A) |
---|---|
Montaj | Senzor contact pentru corpuri solide |
Date electrice
Clasa de protectie | III |
---|
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura |
|
---|
Precizia / Devieri
Precizia [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Timpi de raspuns
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 3 / 8; (conform DIN EN 60751) |
---|
Condiţiile mediului
Protectie | IP 67 |
---|
Teste / certificari
MTTF [ani] | 12683,9 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 159,6 |
---|---|
Capsula | Sondă înşurubare |
Dimensiuni [mm] | M5 |
Desemnarea firului | M5 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectarea la proces | conectare pe filet M5 filet exterior |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Cablu: 4 m, silicon |
---|