Sonde de temperatura
TT3250
TT-300KBBD06- /US/ /V
Sonde de temperatura
TT3250
TT-300KBBD06- /US/ /V
- Măsurarea exactă a temperaturii în containere, rezervoare și conducte
- Pentru conectarea unei unități de evaluare
- Timp de răspuns foarte scurt pentru utilizare în procese cu fluctuații rapide de temperatură
- Carcasă robustă din oțel inoxidabil cu grad ridicat de protecție și rezistență la presiuni ridicate
- Racordare proces variabilă prin intermediul unor adaptoare
Caracteristicile produsului
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Conectarea la proces | Ø 6 mm | ||
Lungime de instalare EL [mm] | 360 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Element de măsură | 1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa A) |
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Rezistenţă la presiune [bar] | 160 |
Adâncime minimă de scufundare [mm] | 15 |
Date electrice
Clasa de protectie | III |
---|
Domeniu de masura/programare
Lungimea tijei L [mm] | 360 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
Precizia / Devieri
Precizia [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Timpi de raspuns
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 1 / 3; (conform DIN EN 60751) |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 | |
Protectie | IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 22831 |
Date mecanice
Greutate [g] | 66,7 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 6 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) |
Conectarea la proces | Ø 6 mm |
Diametru sonda [mm] | 6 |
Lungime de instalare EL [mm] | 360 |
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|