Senzori de temperatura cu IO-Link
TV7303
TV7-030FLEN12-QFRVG/US
Senzori de temperatura cu IO-Link
TV7303
TV7-030FLEN12-QFRVG/US
- Înaltă precizie pentru toată gama de temperaturi
- Dinamică de răspuns extrem de eficientă și interval de întârziere foarte mic la pornire
- Carcasă durabilă din oțel inoxidabil cu rezistență la presiuni foarte mari
- Două ieșiri de comutare programabile
- Transmiterea continua a valorilor de proces prin intermediul IO-Link
- Comunicare și parametrizare facilă via IO-Link
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|---|
Domeniu de masura [°F] | -58...302 |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Conectarea la proces | conectare pe filet 1/2" NPT |
Lungime de instalare EL [mm] | 30 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite | ||
---|---|---|---|
Element de măsură | 1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa A) | ||
Mediu | Medii lichide şi gazoase | ||
Rezistenţă la presiune [bar] | 300 | ||
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 1 |
Watchdog integrat | da |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; IO-Link; (configurabil) |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [°F] | -58...302 |
---|---|
Punct de comutare SP [°F] | -57,6...302 |
Punct de reset rP [°F] | -58...301,6 |
În paşi de [°F] | 0,1 |
Rezoluția ieșirii de comutare [K] | 0,1 |
---|
Precizia / Devieri
Precizia punctului de comutare [K] | ± 0,3 |
---|---|
Deviatia temperaturii per 10 K [K] | 0,1 **) |
Timpi de raspuns
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | 1 / 3; (conform DIN EN 60751) |
---|
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; logica de comuntare; intarziere la oprire/pornire; Amortizare; Unitate afişaj |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link |
---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) |
Revizie IO-Link | 1.1 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|||
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 | |||
Protectie | IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 542,6 | ||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 110 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); FKM |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) |
Conectarea la proces | conectare pe filet 1/2" NPT |
Diametru sonda [mm] | 6 |
Lungime de instalare EL [mm] | 30 |
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|