Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 2 |
Domeniu de masura |
350...1350 °C |
662...2462 °F |
|
Aplicatie
Aplicatie |
temperaturile de calire; grafit; ceramică; metale; forjare; sinterizare; tratament termic; laminare |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] |
10...34 DC |
Consum de energie [mA] |
30; (24 V) |
Clasa de protectie |
III |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri |
Numar de iesiri digitale: 2 |
Intrări
Intrare test |
functia de testare activa la U(test)> 9 V |
Iesiri
Numarul total de iesiri |
2 |
Semnal de ieşire |
semnal de comutare |
Model electric |
PNP |
Numar de iesiri digitale |
2 |
Functii de iesire |
normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] |
2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] |
150 |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Tipul protectiei la scurt-circuit |
pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina |
da |
Raza de detectie
Domeniu lungime de unda [µm] |
1...1,7 |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura |
350...1350 °C |
662...2462 °F |
|
Setari de fabrica |
SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 % |
Punct de comutare SP |
350...1340 °C |
662...2444 °F |
|
Punct de reset rP |
350...1340 °C |
662...2444 °F |
|
În paşi de |
|
Rezolutie
Rezoluția ieșirii de comutare [K] |
10 |
Rezoluția display-ului [K] |
10 |
Precizia / Devieri
Precizia [K] |
< ± 1 %; (a VMR (gradul de emisie = 1 si T = 23 °C)) |
Software / Programare
Ajustare a punctului de comutare |
butoanele de programare |
Optiuni de parametrizare |
Histerezis; normal deschis / normal inchis; intarziere la pornire/oprire |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
0...65 |
Temperatura depozitare [°C] |
-20...80 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] |
95; (fara condensare) |
Protectie |
IP 65 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
DIN EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
DIN EN 61000-4-3 HF radiat |
10 V/m |
DIN EN 61000-4-4 Burst |
2 kV Cleşte cuplaj |
DIN EN 61000-4-5 Surge |
0,5 / 1 kV |
DIN EN 61000-4-6 HF conductanta |
10 V |
EN 55011 emisie |
Clasa B |
|
Rezistenţă la şoc |
DIN EN 60068-2-27 |
30 g (11 ms) |
|
Rezistenţă la vibraţii |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [ani] |
74,3 |
Date mecanice
Greutate [g] |
374 |
Capsula |
Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 163 |
Desemnarea firului |
M30 x 1,5 |
Conexiune prin fibra optica |
¼"-36UNS-2A |
Materiale |
Manson filetat: inox(1.4305 / 303); Poliester |
Material lentila |
|
Afisaj / elemente de operare
Display |
Stare de funcţionare |
2 x LED, galben |
Afişaj de funcţii |
Afişaj LED 7 segmente, 2-digiti |
Valoari masurate |
Afişaj LED 7 segmente, 2-digiti |
|
Elemente de operare |
|
Accesorii
Articole livrate |
|
Accesorii (opțional) |
Fibre optice:, E35061 / E35062 |
cap de masurare:, E35060 |
|
Observaţii
Observaţii |
MW = Valoare masurata |
MEW = Valoarea finala a domeniului de masurare |
|
Unitate de ambalare |
1 buc. |