Senzor ultrasonic
UGT524
UGB00300EOKG/IO-Link/US
Senzor ultrasonic
UGT524
UGB00300EOKG/IO-Link/US
- Design de dimensiuni foarte mici pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
- Funcție de ieșire normal deschis/normal închis programabil
- Detectare fără contact, indiferent de culoare, transparență sau caracteristicile de suprafață ale obiectului
- LED foarte vizibil pentru indicarea stării de comutare și ecoului
- Configurare facilă a parametrilor prin IO-Link
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Distanţă de comutare [mm] | 40...300; (tinta: 200 x 200 mm) |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 35 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 0,3 |
Convertor de frecvență [kHz] | 300 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Intrări
Intrari sincronizate | nu |
---|---|
Intrari multiple | nu |
Iesiri
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 8 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 40...300; (tinta: 200 x 200 mm) |
---|---|
Zona moarta [mm] | 40 |
Unghiul de apertura cilindric [°] | 15; (±2) |
Deviatia max. Fata de unghiul de 90° senzor/obiect [°] | ± 4 |
Precizia / Devieri
Compensare de temperatura | da |
---|---|
Histerezis [%] | < 1 |
Devierea punctului de comutare [%] | -2...2 |
Repetabilitate | <0,7 % |
Rezolutie [mm] | 1 |
Indicaţii | Valorile indicate sunt atinse dupa un timp de incalzire de min. 20 de minute |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; al doilea punct de comutare; Întârziere de pornire și oprire; operații de punere în funcțiune; Funcţie Teach; Contact normal deschis/închis |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
Mod SIO | da | ||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3,2 | ||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare | ||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
||||||||
Indicaţii |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -30...80 |
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 202 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 79,5 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PA; Ceramică epoxidică |
Moment de strângere [Nm] | 50 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
diagrame si grafice
|
|
---|