Ţeavă de protecţie pentru senzori de temperatură
UT0011
THERMOWELL, 10MMx300MM, 1/2NPT
Ţeavă de protecţie pentru senzori de temperatură
UT0011
THERMOWELL, 10MMx300MM, 1/2NPT
- Protecție eficientă pe termen lung a senzorului de temperatură
- Protecție contra mediilor agresive și presiunilor de proces ridicate
- Înlocuire facilă a senzorilor de temperatură în timpul operării
Aplicatie
Execuţie | pentru senzori de temperatură EL = 300 mm |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Domeniu de masura/programare
Lungimea tijei L [mm] | 272 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 181,44 |
---|---|
Materiale | otel inoxidabil (1.4401 / 316) |
Conectare senzor | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Conectarea la proces | 1/2" NPT |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|