- Produse
- ZB0031
Starter cu interfata AS-i pentru motoare trifazice
ZB0031
PowerSwitch 0,8A 0,18KW
Starter cu interfata AS-i pentru motoare trifazice
ZB0031
PowerSwitch 0,8A 0,18KW
- Pornire și activare facilă a motoarelor trifazice
- Protecție fiabilă contra suprasarcinii și scurtcircuitelor
- Cu interfață AS-i
- Comutare suport inversiune pentru două direcţii de rotaţie
- LED-uri cu vizibilitate ridicată pentru indicarea stării de operare, funcționare și comutare
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 250 |
Curent total Max. [A] | 0,3 |
Watchdog integrat | da |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 4 |
---|
Intrări
Numar de intrari digitale | 4 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 20...30 |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 140 |
Curent de intrare HIGH [mA] | 6...10 |
Curent de intrare LOW [mA] | 0...2 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 10 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Iesiri
Model electric | AS-i |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 4 |
Domeniu tensiune DC [V] | 18...30; (conform PELV) |
Domeniu tensiune AC [V] | 110...400 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 150; (iesiri externe: Protectie la scurt circuit; contactor invers: fara protectie la scurt-circuit) |
Separat galvanic | da |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Protectie | IP 54 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Clasificare AS-i
Versiune AS-i | 2.0 |
---|---|
Mod de adresare extins | nu |
Profil AS-i | S-7.0 |
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | 0 |
Date mecanice
Greutate [g] | 1800 |
---|---|
Tip montare | Montare pe peretele din spate |
Dimensiuni [mm] | 180 x 182 x 90 |
Materiale | PC fibra de sticla armata; ignifug; Stabil la UV |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |