Eticheta RFID
ZH4033
HF Databolt, 2K Bytes FRAM, 5 pieces
Eticheta RFID
ZH4033
HF Databolt, 2K Bytes FRAM, 5 pieces
Date electrice
Frecvenţă de lucru [MHz] | 13,56 |
---|---|
Dimensiune memorie [bit] | 16384 |
Tip memorie | FRAM |
Tipul de cip | MB89R118C |
Numărul de blocuri | 256 |
Dimensiunea bloc [Byte] | 8 |
RFID standard | ISO 15693 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...125 |
Date mecanice
Greutate [g] | 8,6 |
---|---|
Tip montare | Instalarea pe materiale metalice si nemetalice; (insurubare ; Se lipeşte pe suprafaţă) |
Dimensiuni [mm] | Ø 22 / L = 20,5 |
Materiale | oţel; PA 6 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 5 buc. |
---|
Alte date
Distanța de citire atunci când este montat pe nemetal (mm)
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 12 |
ANT420 / DTI420 | 10 |
ANT421 / DTI421 | 17 |
ANT430 / DTI430 | 15 |
ANT431 / DTI431 | 18 |
ANT515 / DTI515 / DTI515 | 10 |
ANT513 / DTI513 / DTI513 | 22 |