Panoul de control al apei de racire
ZZ0432
SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER
Panoul de control al apei de racire
ZZ0432
SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER
- Pentru utilizare în sisteme automate de sudare electrică prin puncte în industria auto
- Detectare fiabilă a duzelor pierdute, țevilor sparte și scurgerilor din sistemul de răcire
- Cu debitmetru pentru detectarea cantității de apă de răcire
- Senzor de presiune pentru recunoașterea scăderii bruște a presiunii
- Cu dispozitiv de admisie de apei de răcire în cazul unei defecțiuni
Caracteristicile produsului
Conectarea la proces | M22 x 1,5 |
---|
Conectarea la proces | conectare pe filet R 1/2 |
---|
Domeniu de masura [l/min] | 0,1...25 |
---|
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplicatie | Aplicatii industriale / automatizare in fabrica; Controlul apei de răcire; Extracția apei de răcire | |||||||
Montaj | Conectare la ţeavă prin adaptor; conectare tub | |||||||
Parametrii de măsurare | debit; temperatura; presiune; totalizator | |||||||
Control | manual | |||||||
Mediu | Medii lichide conductibile; medii pe bază de apă; solutii glicol | |||||||
Temperatura mediului [°C] | -10...70 | |||||||
Rezistenţă la presiune [bar] | 10 | |||||||
Cilindru de expansiune de volum [ml] | 99,75 | |||||||
Componente |
|
Iesiri
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; semnal puls; IO-Link (configurabil) |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [bar] | 0...10 |
---|
Domeniu de masura [l/min] | 0,1...25 |
---|
Domeniu de masura [°C] | -20...80 |
---|
Timpi de raspuns
Timp risc (timp de raspuns la erori de siguranta) [ms] | 500 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67; (senzori) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Date mecanice
Greutate [g] | 8702,8 |
---|---|
Tip montare | cu placă de montaj |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; bronz de maşini (2.1096.01) |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF; PTFE |
Conectarea la proces | M22 x 1,5 |
---|
Conectarea la proces | conectare pe filet R 1/2 |
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Conector: 4 x M12; Contacte: aurit |