edgeController für UHF-Gate-Solution: 1, ZZ1124 |
Cablu de conectare: 1, E70450 |
RFID unitate de evaluare UHF: 1, DTE830 |
RFID UHF antena: 4, ANT860 |
Cablu de conectare: 4, E80332 |
Ethernet-Switch: 1, AL3050 |
master IO-Link: 1, AL1122 |
Barieră optică reflexie LASER: 2, OGP700 |
Reflector pentru senzori laser retro-reflexivi: 2, E20722 |
lampa de semnal cu 5 segmente: 1, DV2510 |
Cablu de conectare: 3, EVC108 |
componentă de reţea: 1, DN4012 |
Cabluri de conectare cu mufa: 4, EVC003 |
Cabluri de conectare cu mufa: 1, E12166 |
Cabluri de conectare cu mufa: 1, E12492 |
Cablu de conectare: 3, EVC908 |
Cablu adaptor: 1, E80412 |