IO-Link-Master pentru domeniul de igienă
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-al1101-01.jpg?v=316052002)
Extra pentru utilizare sigură în zonele umede ale industriei alimentare
- 4 sau 8 porturi IO-Link cu o funcţionalitatea completă V1.1
- Modul de câmp IP-69K pentru industria alimentară
- Master şi Device-uri configurabile cu software-ul LR DEVICE
- Industrie-4.0-ready prin LR AGENT EMBEDDED
- Alimentare cu tensiune prin conductori senzori Standard-M12, codificat A
Module fieldbus robuste pentru aplicaţii exigente
Masterii descentralizaţi IO-Link folosesc ca Gateway între senzorii inteligenţi IO-Link şi fieldbus. Materialul special al carcasei şi etanşeitatea înaltă (IP 69K) permit utilizare direct în meniul umed al industriei alimentare. Materialele şi procesele de producţie sunt identice cu cele ale conductorilor de legătură ifm a seriei de produse verificate EVF. Tehnologia ecolink garantează legături M12 fiabile, etanşe de durată ale conductorilor de racordare. Materialele de calitate, adaptate special la aplicaţie şi o monitorizare intensă pe durata şi după fabricaţie garantează cele mai înalte standarde calitative.
Avantaje şi beneficiul clienţilor
Senzorii configurează cu LR DEVICE
Software-ul intuitiv găseşte în reţea toţi master-ii IO-Link-Master şi creează o vedere de ansamblu asupra întregii instalaţii. În plus sunt reprezentaţi toţi senzorii racordaţi cu respectivii parametri. Astfel este posibilă o parametrizare a tuturor senzorilor din sistem de la o poziţie centrală.
Master pentru industria alimentară
Datorită materialelor folosite şi a design-ului inovativ al carcasei aceşti master pot fi utilizaţi pentru prima oară şi în aplicaţiile de igienă.
Conexiune simplă senzor
Conectarea senzorilor şi a actuatoarelor se realizează prin cablul de legătură standard M12 fără ecranare. Pot fi racordaţi până la 4 sau 8 (în funcţie de varianta de execuţie) senzori IO-Link şi alimentaţi cu până la 3,6 A în totalitate. Lungimea cablului poate avea până la 20 m.
Date digitalizate sigure
Datele senzorilor sunt transmise digital. Diferit decât la semnalele analogice, în acest context rezistenţele de contact şi perturbaţiile CEM nu pot distorsiona semnalele.
Conexiune directă la IT
LR AGENT EMBEDDED integrat trimite la cerere valorile de proces fără ocolire prin PLC la sistemul ERP. Această a doua cale de comunicare este la dispoziţie în paralel cu fieldbus prin cablarea bus.