ioControl – modul robust de intrare/ieşire
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-cr2050-01.jpg?v=316078883)
Modul apt mobil având comandă integrată şi clasă de protecţie înaltă
- Modul apt mobil de intrare/ieşire având clasă de protecţie înaltă şi ştecher compact tip german
- Utilizabil ca şi sistem de comandă mică de sine stătător liber programabil prin CODESYS
- Interfaţă display şi tastatură pentru parametrizare
- Funcţia intrare / ieşire parametrizabilă
- Două interfeţe CAN cu CANopen- şi protocol J1939
Modul de intrare/ieşire descentralizat şi comandă mică într-unul
ioControl este un modul de intrare/ieşire descentralizat care este conectat cu sistemul de comandă prin bus CAN. Pe lângă sistemul de comandă este montat la piese de maşini la care se înregistrează semnale respectiv sunt necesare. Clasa de protecţie înaltă şi carcasa robustă permit o montare al exterior direct în zona de murdărire şi de stropire. Racordul simplu şi sigur a senzorilor şi actuatorilor se realizează prin intermediul conectorului cu ştecher de tip german răspândit larg în automatizare mobilă. Legarea în reţea a bus CAN se realizează prin cablu drop preconfecţionat. Pe lângă utilizare ca modul de intrare/ieşire parametrizabil, ioControl permite să fie folosit şi ca sistem de comandă mic apt de exterior. În plus este la dispoziţie CODESYS ca sistem de programare.