Feedback și diagnosticare continuă a poziției
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/ifm-topproducts-headimage-position-mvq101-2240x1260-01.jpg?v=453559042)
Sisteme de feedback ale supapelor
- Vizibilitate foarte bună a poziției de jur-împrejur, de la distanță
- Feedback continuu al poziției
- Setare ușoară cu ajutorul tastei teach sau a IO-Link
- Funcții de diagnosticare: durata și contorizarea ciclurilor, monitorizarea etanșării
Configurație flexibilă
Senzorul inteligent pentru supape potrivește setările la software-ul aplicației (dispozitiv LR) sau la tasta inductivă teach. Poate fi setată oricare poziție de capăt a supapei și mărimea distanței de detectare. Poate fi selectat un al treilea punct de comutare, de exemplu pentru supapele cu trei căi sau pentru oprirea pompei pentru evitarea vârfurilor de presiune.
Funcții de diagnosticare
Interfața de comunicare IO-Link permite identificarea condițiilor diferite de uzură. Pe de o parte, senzorul monitorizează etanșarea, indicând o modificare a poziției închise, care poate fi cauzată de depuneri sau de uzura garniturii, de exemplu. Pe de altă parte, diferitele poziții pot fi contorizate, iar durata poate fi măsurată.