Laser de precizie pentru detectarea obiectelor mici
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-o6h_o6e_o6s_o6p-2240x1260-01.jpg?v=1568639032)
Senzor cu fascicul, retro-reflexiv sau cu reflexie difuză cu suprimarea fundalului în capsulă O6 testată, cu funcționalitate IO-Link
- Game întregi de senzori cu laser într-o carcasă standard cu orificii de 1“
- Valoarea distanței la obiect poate fi furnizată prin IO-Link
- Setare de precizie cu ajutorul butoanelor tactile de definire sau IO-Link
- Fascicul luminos uniform pentru detectarea sigură și de precizie
- Alinierea consistentă a laserului în toate unitățile
Laser de precizie pentru detectarea obiectelor mici
Noul O6 cu clasa 1 de protecție a laserului permite detectarea sigură a obiectelor mici în aplicațiile în care senzorii convenționali cu lumină roșie își ating limitele. O trăsătură esențială este faptul că IO-Link este o caracteristică standard.
IO-Link deschide perspective complet noi
Similar cu senzorii analogici, valoarea distanței la obiect în mm poate fi furnizată prin IO-Link. Aceasta transformă un senzor laser cu reflexie difuză într-un sistem de măsurare cu precizie a distanței. Noile posibilități de utilizare includ monitorizarea lungimii și înălțimii. Suplimentar, sarcinile de inspecție, cum ar fi detectarea prezenței pieselor sau instalarea corectă a acestora, sunt posibile prin detectarea cu precizie a distanței. Senzorul dispune de un interval sigur de 100 mm, chiar și pentru obiectele cu culori diferite. Cu ajutorul IO-Link, utilizatorul este bine pregătit pentru Industry 4.0.