Senzori magnetici pentru siguranță maximă
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-group_mn-2240x1260-01.jpg?v=1568656513)
Pentru monitorizarea fără contact a ușii – ușor de instalat, este posibilă instalarea ascunsă după oțel inoxidabil
- Activare din diferite direcții de instalare
- Ascundere după oțel inoxidabil pentru prevenirea îmbunătățită a manipulării
- Conectare în serie și identificarea ușii care este deschisă
- Se potrivește cu noua descriere a interfeței CB24I de la ZVEI
- Îndeplinește cel mai înalt nivel de securitate ISO 13849-1 și SILCL 3 până la IEC 62061
Monitorizarea fără contact a ușii
Senzorii magnetici permit monitorizarea stării ușii fără contact. * Poate atinge PL e până la ISO 13849-1 și SILCL 3 până la IEC 62061 dacă se utilizează cu unități de evaluare potrivite.
Conexiune simplă
Diferitele versiuni de conexiune cu cablu, conectorul M8 (4 pini) și conectorul M12 (4-pin) oferă o conexiune standardizată. Având certificările UL și EAC, mașina dumneavoastră poate fi operată oriunde în lume fără griji.
Instalare simplă
Designurile standard într-o versiune mică și mare asigură diverse aplicații, chiar și în spațiile mici.
Conexiune sigură
În combinație cu releul G1501S sau cu monitorul AC041S, senzorii au o certificare TÜV până la SILCL 3 și PL e. Acest nivel de siguranță poate fi atins și cu ifm SmartPLC, cum ar fi AC422S.
Care ușă este deschisă?
Senzorii cu 3 contacte (contact de semnal) oferă posibilitatea unei conexiuni în serie cu informația privind ușa care a fost deschisă. Există două contacte pentru circuitul de siguranță și un semnal suplimentar pentru controlerul fără siguranță.
Protecție ameliorată contra manipulării
Este posibilă instalarea ascunsă deoarece senzorii detectează prin oțel inoxidabil sau aluminiu, ameliorând astfel protecția contra manipulării.
Instalare robustă
Datorită rigidizării metalice de pe alezajele de montare ale MN5xxS este posibilă instalarea sigură și robustă a senzorului.
Performanță ridicată
Caracteristici de comutare stabile datorită graficului extins de pornire/oprire. Senzorul poate fi accesat din diferite direcții cu actuatorul codificat.