Senzori inductivi complet metalici pentru măsurarea sigură a distanței
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-position-igt260_ift258_iit244-2240x1260-01.jpg?v=-56836001)
Detectarea directă a distanțelor mecanice variabile și setare simplă a parametrilor prin interfața IO-Link
- Detectare sigură a poziției finale prin măsurarea distanței
- Carcasă din oțel inoxidabil de calitate superioară (316L)
- Gamă largă de temperaturi de până la 100 C
- Pentru uz universal, IP 65 până la IP 69K
- Ajustabil datorită profilului de senzori IO-Link smart
Senzori IO-Link complet metalici
În condiții de funcționare dificile, senzorii complet metalici îndeplinesc cerințe multiple. Intervalul mare de temperatură și clasele de protecție ridicate permit utilizarea universală. Datorită senzorului de măsurare este posibilă monitorizarea permanentă a distanței față de țintă. O modificare a distanțelor mecanice este detectată imediat, permițând reajustări preventive pentru a reduce timpii de repaus posibili. Profilul inteligent al senzorului oferă diferite opțiuni de setări. Pot fi configurate punctele de comutare și funcțiile de ieşire. Nu mai este necesară păstrarea pe stoc a diferitelor tipuri de senzori deoarece orice setare necesară poate fi obținută prin interfața IO-Link.