Depășirea limitelor: cel mai bun debitmetru din clasa sa
- Precizie ridicată pentru o fiabilitate constantă a procesului
- Noul design al conductei de măsurare reduce pierderile de presiune
- Design-ul optimizat permite instalarea paralelă în cutiile de distribuție standard și omisiunea lungimilor conductei de admisie și de evacuare
- Ideal pentru temperaturile ridicate de proces de până la 90 C
Performanță îmbunătățită datorită IO-Link
- Reducerea costurilor de configurare și de hardware datorită IO-Link
Monitorizarea cu precizie a proceselor
Datorită conductei sale de măsurare optimizate, noul senzor de debit inductiv-magnetic din seria SM acoperă în prezent intervale de măsurare de până la 150 l/min. Pe lângă flux, se măsoară temperatura și cantitatea totală.
Rezistență mare la temperatură în ciuda dimensiunilor compacte
Rezistența la temperatură înaltă de până la 90 C permite funcționarea în aplicații dificile, cum ar fi cuptoarele, în care apa de răcire atinge temperaturi foarte înalte.
Configurare rapidă și manevrare ușoară
Display-ul TFT prezintă simultan diferite valori de proces, cele două LED-uri separate ale punctului de comutare și modificarea opțională a culorii oferă o vedere de ansamblu ideală. În combinație cu funcționarea intuitivă cu cele 3 butoane, articolele de meniu auto-explicative reduc considerabil timpul de configurare al senzorului.
Avantaje și beneficiile clienților
Fiabilitatea procesului și monitorizarea energiei
Supraîncălzirea sculelor, a pistoalelor de sudură sau a cuptoarelor cauzează o creștere a uzurii și, la final, timpi de nefuncționare. Monitorizarea continuă a apei de răcire asigură fiabilitatea procesului la aplicațiile care necesită o răcire intensă. Pentru aceasta, debitmetrul de tipul SM asigură o precizie ridicată și o măsurare integrată a temperaturii. În combinație cu contorul pentru toată cantitatea (funcția de totalizator) este posibilă și implementarea monitorizării sigure a energiei.
Debitul pompei poate fi redus prin reducerea pierderii de presiune
Design-ul optimizat al conductei de măsurare cu un diametru intern crescut reduce pierderile de presiune. Avantajul: Debitele pompelor pot fi reduse. În felul acesta se reduc costurile cu energia.
Reducerea costurilor de configurare și de hardware datorită IO-Link
Mai mulți parametrii de măsurare (debit, temperatură, cantitatea totală) pot fi evaluați în regulator cu ajutorul unei singure intrări. Punctele de măsurare, cablajele și cardurile de intrare PLC sunt reduse, iar aceasta asigură economii de costuri. Funcția de simulare integrată ușurează configurarea. Senzorii pot fi integrați în regulator și pot fi verificați fără ca instalația să fie în funcțiune.
Design îngust optimizat pentru cutiile de distribuție standard
Pentru monitorizarea separată a conductelor de răcire individuale, mai multe debitmetre sunt folosite simultan. Designul minimalist, având o poziție de instalare ideală și o poziție optimizată a conectorului pentru utilizarea practică, permite eliminarea plasării complexe a conductelor și decalarea senzorilor. Aceasta permite utilizarea în distribuitori standard de apă cu un diametru intern de 50 mm. Altă caracteristică: Nu sunt necesare lungimi ale conductei de admisie și de evacuare în amonte și în aval de senzor. Aceasta permite o flexibilitate maximă a planului și a amplasării instalației.
Exemple de aplicații
Mașina de injecție
Cantitatea de apă de răcire și temperatura sunt factori-cheie atunci când se discută despre calitatea produsului final. Zonele înfundate trebuie detectate fără întârziere. Aceasta este asigurată de senzorul de debit SM.
Sistemul de întărire
Curbele de răcire ale pieselor de prelucrat trebuie respectate în timpul proceselor de întărire. Acest lucru se realizează prin aplicarea unei cantități definite de apă de răcire pe piesa de prelucrat încălzită anterior. SM detectează colmatarea potențială, asigurând o calitate a produsului continuu ridicată.
Mașini-unelte
Alimentarea permanentă cu apă de răcire asigură o calitate constantă și prelungește durata de viață a sculei. Bavura îndepărtată poate înfunda conductele de apă de răcire. SM detectează acest fapt la timp și previne supraîncălzirea sculelor.
Construcția cuptoarelor
Lipsa apei de răcire poate cauza temperaturi excesive periculoase în cuptor. SM monitorizează cantitatea și temperatura apei de răcire până la 90 C. Timpii de nefuncționare costisitori cauzați de excesul temperaturii sunt un lucru care aparține trecutului.