ecolink M8 pentru zonele cu grad ridicat de igienă și umede
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf122_evf130_evf134_evf138_evf142-2240x1260-01.jpg?v=1348201492)
- Fără halogen și fără silicon
- Canelura conturată cu mâner ameliorat asigură etanșarea optimă chiar și la strângere manuală
- Inelul de etanșare profilat inovator garantează o protecție ridicată contra umidității
- Protecție permanentă la vibrații cu contur cu dinți de ferăstrău
- Clasa de protecție:
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
ecolink M8 pentru utilizarea în zone igienice și umede în industria alimentară
Majoritatea aplicațiilor necesită soluții speciale. Numai materialele de înaltă calitate, procesele de producție sigure și montarea ireproșabilă asigură succesul pe termen lung. Protecția la vibrații cu acționare asimetrică menține canelura pe poziția sa, garantând o etanșare optimă și permanentă. Montarea și îndepărtarea sunt efectuate fără scule. Materialele de înaltă calitate, adaptate special la aplicație și monitorizare intensivă pe durata și după producție garantează standarde maxime de calitate.