Management şi monitorizare centrală a flotelor globale de utilaje
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/142a51054136af4a9cf4a1460d637bd9/-S610/ifm-topproducts-headimage-systems-for-mobile-machines-CR3156_EC2116-2240x1260-01.jpg)
- Conexiune directă de la centrul de control la utilajul de la faţa locului
- Soluţie hardware şi cloud adaptată pentru implementarea cu ușurință în câteva minute
- Logistică de service ameliorată mulţumită diagnozei timpurii
- Evaluarea datelor utilajului şi utilizarea acestora pentru optimizarea flotei dumneavoastră
ifm mobileIoT Suite –management şi servicii
Cu ajutorul mobileIoT Suite, vă puteţi menţine un ochi pe flota dumneavoastră de utilaje şi pe starea de funcţionare a acesteia. Aceasta vă ajută să reacţionaţi în timp util la cerinţele de întreţinere. Sistemul este adecvat pentru companiile de leasing ale flotelor şi pentru producători originali de echipamente care vor să adauge valoare ofertei clienţilor prin furnizarea unor servicii de întreţinere post-vânzări de mare precizie. Pot fi implementate foarte rapid adaptările la cerinţele schimbătoare ale clienţilor, cum ar fi configuraţia unui utilaj.
mobileIoT DataPortal
Puteţi accesa toate informaţiile relevante despre utilajele dumneavoastră în mobileIoT DataPortal. Generaţi rapoarte şi vă adaptaţi tablourile de bord proprii sau cele ale clienţilor dumneavoastră. Instrumentele de analiză şi datele istorice vă ajută să preziceţi modificările asupra stării utilajelor dumneavoastră, să planificaţi din timp măsurile de întreţinere şi să evitaţi defecţiunile costisitoare ale utilajelor.
Un management global al utilajului necesită hardware care transferă date în cloud:
CR3145 – mobileData
Dispozitivul este conectat la magistrala CAN. Dacă este activată funcţionalitatea cloud, informaţia comunicată prin magistrala CAN este transferată în cloud folosind modul CAN monitor.
Specificaţia dispozitivului:
- modem 3G (gsm / gprs / edge / umts / hsdpa)
- celulă internă şi antene gnss
- gps / glonass (până la 56 de canale)
- Interfaţă CAN
- Girometru şi accelerometru
- IP 67
- Alimentarea cu tensiune: între 6 şi 32 V CC
- Marcat cu CE, E1 şi fcc
CR3150 – întreţinere mobil/3G
Similar cu CR3145, acest dispozitiv permite conexiunea simplă între utilaj şi cloud. Suplimentar, CR3150 permite conexiunea în timp real OTA la magistrala dumneavoastră CAN sau chiar direct la sistemul dumneavoastră de comandă.
Specificaţia dispozitivului este la fel ca pentru CR3145; suplimentar:
- interfaţă secundară pentru magistrala CAN
- Interfaţă WLAN şi Bluetooth cu antene interne
- Conexiune OTA în timp real la utilaj
- actualizări firmware şi software prin WLAN/Bluetooth
CR3156 întreţinere mobil/4G/UE
CR3157 întreţinere mobil/4G/AM
CR3156/7 foloseşte tehnologie radio de următoarea generaţie, permiţând conectarea la utilaje din reţele 4G în UE sau America.
Specificaţia dispozitivului este la fel ca pentru CR3145; suplimentar:
- Modem 4G (în funcţie de regiune)
- antene externe pentru radio şi GPS
- memorie internă mai mare pentru actualizările utilajului
- actualizări firmware şi software prin radio