Senzor de presiune de precizie, de asemenea cu monitorizarea suplimentară a temperaturii
Transmiterea continuă a valorilor de proces și diagnoză avansată într-o carcasă cu fălci de 19 mm
- Două soluții: transmiterea continuă a valorilor de proces prin IO-Link și 2 ieșiri de comutare
- Setare completă a parametrilor și diagnoză avansată prin IO-Link
- Design compact (AF19) cu racordul de proces G 1/4
- Precizia punctului de comutare < ± 0,5 %, repetabilitate < ± 0,05 %
- Soluție robustă de costuri reduse cu carcasă sudată din oțel inox
- Măsurarea integrată a temperaturii elimină necesitatea mai multor instrumente (numai PV80xx)
Miniaturizare pentru aplicații industriale
Senzorul de presiune PV conține de asemenea o celulă de măsurare cu peliculă subțire sudată direct la racordul de proces. Această tehnologie garantează precizia ridicată într-o carcasă foarte compactă cu o lățime între fălci de doar 19 mm la un raport preț/performanță optimizat din punct de vedere al costurilor.
Aplicații
Cu designul fără etanșare a racordului de proces, senzorii pot fi folosiți atât în aplicațiile hidraulice, cât și în gazele inerte. În aplicațiile industriale, etichetarea cu laser de pe carcasă asigură identificarea clară a piesei. Senzorul rămâne permanent identificabil chiar și în condițiile de mediu dificile. Mulțumită IO-Link, senzorul de presiune transmite continuu valorile de proces, cum ar fi presiunea sistemului și – cu tipurile PV80XX – temperatura sistemului. Chiar și vârfurile de presiune sunt contorizate și furnizate ca date. Suplimentar, rezultatele măsurătorilor transmise digital prin IO-Link sunt mai precise deoarece nu există pierderi de conversie la convertizoarele D/A sau influențele externe.