Senzor de presiune față miniatural, îngropat, cu racord de proces G1/4
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/ifm-pl5400-headimage.jpg?v=-214472060)
- Design compact (SW 19)
- Precizie mare de măsurare < ± 0,5 %
- Repetabilitate cu precizie < ± 0,05 %
- Soluție robustă de costuri reduse cu carcasă sudată din oțel inox
Montaj mic și îngropat
Noii senzori de presiune miniaturali ai PL54 au o etanșare cu membrană îngropată cu filet G1/4 sudat direct pe senzor. Această celulă de măsurare garantează precizie ridicată într-o carcasă foarte compactă cu o distanță de doar 19 mm. Suplimentar, senzorii conțin un raport preț-performanță cu cost optimizat.
Aplicații
Senzorii PL54 sunt folosiți în special pentru măsurarea presiunii în aplicațiile în care este necesar montajul îngropat. Acesta este de obicei cazul cu adezivi, clei, produse de etanșare, spume și alți agenți vâscoși, care s-ar deteriora în spații moarte. Conexiunea îngropată împiedică înfundarea racordului de proces chiar și cu agent contaminat.