Senzor M8 inductiv pentru spaţii reduse
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_100_0279.jpg?v=867366753)
- Detectare sigură datorită distanțelor de detectare crescute
- Interval mare de temperatură pentru domenii cu aplicație universală
- Fiabilitate ridicată datorită clasei de protecție IP 65 până la IP 69K
- Conexiune rapidă și corectă prin conectorul M12
- Versiune robustă cu carcasă din oțel inox
Ușor, mic și puternic
Carcasa extrem de compactă își arată utilitatea oriunde există un spațiu restrâns pentru senzori sau unde masa suplimentară trebuie menținută redusă: În automatizarea industrială, pe mașini-unelte sau pe brațele robotice cu mișcare rapidă, senzorul miniatural își arată utilitatea printr-o distanță de detectare care este aproape la fel de mare ca cea a senzorilor mai mari.
Pregătit pentru fiecare aplicație
Carcasa din oțel inoxidabil de înaltă calitate face senzorul extrem de rezistent; intervalul de temperatură cuprins între -40 și 85 °C și clasa de protecţie IP 65 până la IP 69K deschid posibilități de aplicație aproape nelimitate. Indicarea stării de comutare cu LED este ușor de citit chiar și în locurile cu acces dificil; conectorul M12 standard permite o conexiune rapidă și corectă.