Fără compromisuri: sistem de evaluare UHF robust pentru medii dificile
- Antena, unitatea de evaluare și comutatorul, toate într-un singur dispozitiv, reduc timpul de instalare
- Citește până la 16 etichete, de la o distanță de maxim 3 metri
- Este posibilă instalarea în medii metalice sau umede
- Interfață Fieldbus, intrări/ieșiri digitale și IO-Link pentru o complexitate redusă a cablajului
Acum și cu IO-Link
Digitalizarea și cerințele rezultate pentru soluții de identificare industrială sunt în continuă creștere. Acesta este motivul pentru care ifm oferă dispozitive compacte RFID UHF de înaltă performanță nu numai cu interfețele clasice de fieldbus și IoT, ci acum și cu IO-Link.
Transferul direct al datelor prin rețea, actuatoare de control
Sistemele RFID reprezintă o soluție excelentă pentru urmărirea produselor în intralogistică. Cu soluțiile IoT sau IO-Link RFID UHF, urmărirea și localizarea pot fi implementate într-un mod și mai raționalizat, de exemplu, datorită setării și vizualizării simplificate a parametrilor din ifm moneo Configure.
Avantajele soluției ifm UHF RFID:
Variante DTE cu interfață fieldbus
Sistemele de evaluare DTE au un server web integrat pentru configurarea dispozitivului, precum și pentru monitorizarea și datele de diagnosticare atunci când sunt integrate în cloud. Grație interfețelor lor, variantele DTE sunt ideale pentru conectarea directă la PC-uri, PC-uri industriale sau PLC-uri. Semnalele pot fi, de asemenea, transmise în buclă prin intermediul unei interfețe fieldbus suplimentare, ceea ce reduce complexitatea cablării pe teren.
În plus, unitățile au două intrări și ieșiri digitale. Funcțiile logice integrate pot fi utilizate pentru preprocesarea datelor, de exemplu, pentru a controla direct o lampă de semnalizare în funcție de situație.
Dispozitivele cu nucleu IoT furnizează date, evenimente și servicii avansate prin intermediul unor protocoale comune, cum ar fi HTTP, MQTT și JSON.
Variante DTI cu IO-Link
IO-Link permite o setare deosebit de simplă a parametrilor și o configurare rapidă. Pentru o flexibilitate maximă, modurile de funcționare pot fi ajustate în orice moment în funcție de aplicație. Parametrii cuprinzători ai antenei și datele de diagnosticare pot fi accesate și vizualizate prin intermediul software-ului moneo. Acest lucru oferă o flexibilitate maximă.
Aplicații
Datorită razei de acțiune de până la 3 m, sistemele sunt ideale pentru aplicații de urmărire și localizare și de trasabilitate. De exemplu, ieșirile digitale pot fi utilizate pentru identificarea vehiculelor și pentru deschiderea porților - fără niciun efort de programare sau întârziere. În logistică, sistemul este folosit pentru urmărirea continuă a produselor.
Pot fi citite simultan până la 16 etichete.