Detectarea precisă a distanțelor față de suprafețele metalice
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/520195098_roller-feed-unit.jpg?v=-2024960119)
Alternativă ieftină la sistemele de măsurare costisitoare
Multe aplicații industriale necesită detectarea precisă a distanțelor față de suprafețe metalice, de exemplu, detectarea foilor de metal în industria auto sau distanțele la morile de măcinat din sectorul alimentar. În aceste aplicații, noii senzori de distanță reprezintă o alternativă ieftină și puternică la sistemele de măsurare costisitoare.
Detectarea precisă a distanțelor
Utilizând un principiu de detecție inductivă și, prin urmare, fără contact, acești senzori detectează distanțe în intervalul micrometric și le furnizează ca valori de distanță prin IO-Link. Tipul de metal nu are nicio influență asupra valorii măsurate. Doar factorul de formă al țintei influențează domeniul de măsurare posibil și precizia senzorului. Senzorul este calibrat din fabrică și este pregătit pentru o utilizare imediată. Datorită calibrării în 1 punct sau a calibrării și mai precise în 3 puncte, IO-Link garantează o precizie ridicată chiar și în cazul unor factori de formă a țintei care se abat.
Proiectare rezistentă
Senzorii sunt disponibili în carcase M12, M18 sau M30, standard în industrie, cu o lungime de 60 mm, pentru montare încastrată sau simplă. În plus, senzorii sunt rezistenți la câmpuri magnetice și au un manșon filetat din oțel inoxidabil. Ca urmare, au un grad de protecție ridicat de până la IP69K și pot fi utilizați cu ușurință în medii solicitante.