• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Senzorul de debit cu ultrasunete SU Puresonic

Calitatea procesului este asigurată în mod simplu și permanent

SU Puresonic detectează debitele cu o precizie ridicată. Datorită tehnologiei cu ultrasunete, acest lucru este valabil și pentru apa ultrapură, așa cum este produsă în instalațiile de osmoză inversă. În combinație cu senzorul de conductivitate LDL101, se poate stabili un control fiabil al calității în procesul de filtrare.

Țeavă de măsurare rezistentă și fără alte structuri

Țeava de măsurare a SU Puresonic este fabricată din oțel inoxidabil și este lipsită de elemente de măsurare, garnituri și părți mobile. Acest lucru înseamnă că defecțiunile datorate deteriorărilor, scurgerilor sau blocajelor sunt excluse de la început, precum și căderile de presiune aferente proiectării.

Monitorizarea stării de funcționare simplificată

Echipat cu IO-Link și un LED de stare foarte vizibil, SU Puresonic dispune de tot ceea ce aveți nevoie pentru a monitoriza continuu calitatea procesului. În acest fel, starea calității semnalului poate fi citită rapid atât la nivel IT, cât și pe teren. În cazul în care acesta scade, acest lucru poate fi un indiciu al creșterii densității particulelor sau al depunerilor pe peretele interior al conductei.

Aplicații ale senzorului de debit cu ultrasunete

În aplicațiile cu apă ultrapură, apă și medii pe bază de apă, SU Puresonic reprezintă alegerea ideală pentru măsurarea precisă a debitului. Senzorul monitorizează în mod fiabil nu numai în tratarea apei, ci și în curățarea pieselor și în diverse aplicații cu apă de răcire, senzorul fiind o componentă crucială pentru reglarea cantităților de apă.

Produse