You probably do not come from: Romania. If necessary, change to:United States
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. IO-Link
  3. Integrați sondele de măsurare direct în IO-Link

Integrați sondele de măsurare direct în IO-Link

Digitizarea sondei de măsurare pentru IO-Link

IO-Link s-a consacrat drept o interfață inteligentă pentru integrarea senzorilor și dispozitivelor inteligente în diverse industrii. Cu toate acestea, sondele de temperatură convenționale (elemente Pt100/Pt1000 sau termocupluri) sunt încă utilizate pe scară largă în numeroase utilaje și sisteme, care trebuie să fie conectate la controlerul central. Cu noile module de măsurare IO-Link, se pot conecta până la patru sonde de temperatură la un port master IO-Link, opțional în tehnologia de conectare cu 2, 3 sau 4 fire. Configurația pinilor conectorului M12 se poate personaliza cu ajutorul setării parametrilor IO-Link.

Reglarea valorii măsurate

Metalele utilizate în cabluri și contacte au o influență considerabilă asupra valorii măsurate, în special atunci când se măsoară temperatura cu elemente de termocuplu. Prin urmare, valoarea măsurată poate fi ajustată la linia de măsurare utilizată cu ajutorul parametrilor „Decalaj joncțiune rece” și „Calibrare punct zero temperatură”.

Pentru a acoperi un interval numeric mare cu o rezoluție mare, valoarea măsurată este afișată ca „număr flotant” în datele de proces.

Avantajele produsului

4 porturi pentru o conectare directă a senzorilor de temperatură

Până la 4 elemente Pt100, Pt1000 și termocupluri pot fi conectate la modul prin intermediul unor conectori M12 standard.

Detectarea chiar și a celor mai mici variații ale datele de temperatură

Datorită rezoluției interne precise, pot fi detectate cu precizie variații de temperatură de până la 0,01 °C.

Precizie ridicată

Se obține o precizie de 0,3 % pe întregul interval de măsurare.

Proiectare rezistentă

Pentru a obține gradele de protecție ridicate IP67 (carcasă portocalie) și IP69K (carcasă gri) sunt utilizate materiale de înaltă calitate.

Aplicații

Măsurarea temperaturii în deformarea termoplasticelor

În procesul de fabricare a pieselor mari din plastic prin deformare termoplastică, plăcile de plastic sunt încălzite și presate pe un contur de matriță într-o presă. În timpul etapei de încălzire și de turnare, se utilizează mai mulți senzori de temperatură pentru a monitoriza și pentru a controla cu precizie temperatura din unealtă. Sondele de temperatură detectează chiar și cele mai mici variații de temperatură datorită unei rezoluții impresionante de 0,01 °C. Procesul de producție este asemănător în cazul fabricării materialelor compozite, cum ar fi cele utilizate la ornamentele ușilor de mașină sau la tablourile de bord.

Monitorizarea temperaturii în industria minieră

În minerit, valorile măsurate digitalizate ale temperaturii pot fi transmise cu precizie și fără pierderi, chiar și la distanțe mari, datorită IO-Link. De asemenea, nu este nevoie să cablați fiecare senzor la tabloul de comandă, deoarece modulul IO-Link rezistent este montat direct pe teren.