Senzor radar 3D pentru utilizare mobilă
Detectarea sigură a obiectelor indiferent de vreme
Detectarea obiectelor, determinarea direcției de mișcare și a vitezei acestora, chiar și în condiții de precipitații, praf, ceață și murdărie: R2D este completarea perfectă a utilajelor mobile atunci când vine vorba de evitarea coliziunilor cu obiecte. Indiferent dacă sunt singuri sau în combinație cu senzorii 3D mobili de la ifm: senzorii radar rezistenți asigură detectarea fiabilă a distanței chiar și în condiții neprielnice de vizibilitate.
Două versiuni, multe opțiuni de setare
Unghiul mare de deschidere orizontală de 140° asigură o acoperire maximă a zonei. În versiunea „Distanță 3D”, senzorul transmite coordonatele x, y și z ale obiectelor sub forma unui nor dens de puncte. Senzorul de tip „3D Area” sintetizează informațiile în sine în obiecte, transmițând poziția, direcția de mișcare și viteza acestora.
Câmpul de detecție al ambelor versiuni poate fi limitat separat. Numeroase opțiuni de filtrare și alte setări, cum ar fi zonele de avertizare și timpii de avertizare timpurie, sporesc și mai mult eficiența R2D.