• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Senzor radar pentru condiții dificile meteorologice și de mediu

Senzor de distanță

Senzorul de distanță detectează obiectele prin intermediul unei raze radar focalizate. Tehnologia performantă permite, de asemenea, detectarea țintelor ale căror proprietăți de reflexie sunt slabe.

Datele obținute în acest mod pot fi vizualizate clar cu ajutorul software-ului „Vision Assistant”. De exemplu, profilul distanței poate afișa simultan mai multe obiecte, în timp ce viteza lor relativă poate fi, de asemenea, afișată în același timp.

Detecție fiabilă în medii dificile

Cu o rază lungă de acțiune, proprietăți de rezistență la șocuri și vibrații și diferite moduri de funcționare, senzorul radar este conceput pentru a detecta cu precizie obiectele chiar și în cele mai nefavorabile condiții. Fie că este vorba de ploaie, zăpadă, vânt puternic sau praf extrem: tehnologia puternică a senzorului radar asigură o funcționare sigură în orice moment.

Domenii de utilizare

Rezultatul constă într-o gamă largă de utilizări pentru senzor, de exemplu detectarea vehiculelor, cum ar fi camioanele și navele, în timpul proceselor de andocare la rampele de încărcare și descărcare.

În plus, senzorul radar permite monitorizarea benzilor transportoare în ceea ce privește încărcătura și viteza și punctajele în spălătoriile auto, datorită rezistenței sale la stropire. Pe scurt: un dispozitiv cu adevărat multifuncțional în măsurarea distanței și a vitezei.