• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Senzori
  3. Noua generație de senzori de distanță OGD

Noua generație de senzori de distanță OGD

Performanță și mai mare

Noua generație de senzori de distanță din seria OGD combină toate avantajele diferitelor variante anterioare într-un singur dispozitiv. Utilizatorul are acum posibilitatea de a alege între mai multe moduri de funcționare pentru optimizare, precizia maximă sau frecvențele de măsurare ridicate. Acest lucru reduce numărul de variante, permițând în același timp o adaptare optimă la o gamă largă de aplicații.

Clasa laser 2 = rază de acțiune x 2

În versiunea laser clasa 2, OGD își dublează raza de acțiune și detectează obiecte aflate la o distanță de până la 4 metri. Chiar și obiectele întunecate, reflectorizante sau dificil de detectat sunt detectate în mod fiabil datorită noii funcții de amplificare excesivă.

Uz versatil

Senzorii din seria OGD măsoară valorile distanței cu o precizie milimetrică. Aceștia sunt asistenții ideali pentru poziționarea obiectelor sau pentru verificarea prezenței, de exemplu în controlul calității. Valorile de reflexie pot fi, de asemenea, utilizate, de exemplu, pentru identificare în sarcinile de sortare. Domeniile de aplicare sunt foarte variate: Indiferent dacă este vorba de tehnologie de manipulare, robotică, automatizare de asamblare, tehnologie de transport sau logistică; noile OGD-uri reprezintă soluția universală pentru problemele dumneavoastră de automatizare!

Sarcini ușoare sau grele?

Alegerea este a voastră. Acum oferim OGD atât în carcase din plastic, cât și în carcase din oțel inoxidabil.

Ușor de utilizat

Întrucât noile OGD-uri sunt compatibile cu versiunile anterioare, acestea pot să preia fără probleme seturile de parametri ale generației precedente atunci când înlocuiesc dispozitivele mai vechi.