Conexiune pentru folosirea ca distribuitor pneumatic
Prin conectarea ambelor conexiuni de proces, dispozitivul poate fi folosit ca distribuitor pneumatic fără a mai fi nevoie de adaptoare suplimentare.
Unitate de întreținere
Datorită conceptului avansat de montare, senzorul de presiune poate fi instalat în unitatea dumneavoastră de întreținere fără a fi nevoie de adaptoare, ceea ce îl transformă într-o componentă ideală pentru tratarea aerului comprimat.
Montarea pe panou
Dispozitivul poate fi instalat în panouri folosind setul de montare E30574. Caracteristica specială a setului de montare ifm: Clemele de reținere se fixează în locașurile de pe partea laterală a dispozitivului, asigurând că senzorul este ținut ferm și sigur în dispozitiv.
De asemenea, este posibilă montarea pe panou a mai multor senzori.
Montarea pe panou
Dispozitivul poate fi montat flexibil, pe un panou fără șină DIN, cu ajutorul a două șuruburi cilindrice. În acest scop, șuruburile cilindrice sunt mai întâi înșurubate în panou, înainte ca dispozitivul să fie plasat deasupra și blocat în jos. Strângeți alternativ șuruburile cilindrice până când dispozitivul este lipit de panou.
Montarea pe șină DIN
Cu adaptorul E30575, senzorul de presiune poate fi montat rapid și ușor pe o șină DIN. Adaptorul se poate fixa pe senzor fără șuruburi. Adaptorul și senzorul se fixează apoi pe șina metalică.
Instalare pe o conductă
Cele două conexiuni ale senzorului permit instalarea flexibilă pe conductă, în funcție de cerințele dumneavoastră. Conexiunea dispozitivului nefolosit este închisă cu un dop de etanșare.
Montare pe perete
Cu ajutorul adaptorului de montare pe perete E30576, senzorul poate fi montat și demontat rapid și ușor, fără unelte. Montarea pe masă poate fi realizată și prin utilizarea găurilor de foraj superioare. În acest caz, se creează un unghi mic, ceea ce ușurează citirea afișajului, în special atunci când este instalat mai jos. Montarea în serie este posibilă și cu acest adaptor.