- Encoderele
- Aplicații
Exemple de aplicații
Mișcări de rotație, de înălțime și liniare
Exemplu: Determinarea înălțimii ascensoarelor cu ajutorul unui traductor absolut cu mai multe ture pe o roată dințată.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drehgeber/applikationen/ifm-drehgeber-01.png?v=-974107323)
Mișcări de rotație și de distanță
Exemplu: Reglarea axului pentru o poziționare precisă cu ajutorul unui encoder absolut cu mai multe ture.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drehgeber/applikationen/ifm-drehgeber-02.png?v=-974097816)
Mișcări rotaționale și liniare
Exemplu: Măsurări liniare cu ajutorul unui encoder incremental pe o roată de măsurare.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drehgeber/applikationen/ifm-drehgeber-03.png?v=-974095684)
Mișcarea de rotație pentru determinarea vitezei
Exemplu: Detectarea vitezei de rotație a motoarelor cu ajutorul unui encoder incremental.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drehgeber/applikationen/ifm-drehgeber-05.png?v=-974100153)
Mișcarea de rotație pentru determinarea poziției
Exemplu: Poziționarea meselor rotative de indexare pentru diferite etape de producție cu ajutorul unui encoder absolut cu o singură tură.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drehgeber/applikationen/ifm-drehgeber-06.png?v=-974098478)
Mișcare de rotație pentru determinarea unghiului
Exemplu: Detectarea unghiului de direcție pentru operarea AGV-urilor cu ajutorul unui encoder absolut cu o singură tură.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/drehgeber/applikationen/ifm-drehgeber-04.png?v=-974102432)
Utilizare pe stivuitoare și AGV-uri
Encoderele compacte IO-Link cu mai multe ture sunt adecvate în special pentru utilizarea în AGV-uri și stivuitoare. Carcasele cu diametrul mic de 36 mm permit o instalare cu amprentă redusă. Acestea pot fi conectate la toate controlerele obișnuite folosind un master IO-Link de tip AL1xx și un cablu M12 standard. Astfel, cablurile fieldbus costisitoare care trebuie asamblate devin inutile.
Reglarea lățimii furcii
Lățimea furcii unui motostivuitor se reglează cu ajutorul unei roți dințate și a unei cremaliere. Encoderele absolut instalat pe roata dințată determină lățimea exactă a furcii și o raportează controlerului.
Înălțimea furcii
Pentru a determina cu exactitate înălțimea furcii, encoderul absolut detectează rotațiile de pe scripetele cablului de sârmă și transmite aceste informații către unitatea de afișare și controler.
Roata motoare și direcția
În sistemul de direcție sunt instalate două traductoare: În timp ce unul determină cu precizie unghiul de virare al roții, celălalt se află pe arborele motorului de acționare, furnizând două valori de proces: viteza de rotație în min-1și poziția exactă a roții.
Alte utilaje
Sistem de stocare și recuperare
Encoderele sunt instalate pe fiecare dintre cele trei axe. Pe lângă poziția absolută (axele X-/Y-/Z), acestea determină viteza, timpul de funcționare a rulmenților și orele de funcționare. Aceste informații pot fi utilizate pentru a programa sarcinile de întreținere preventivă.
Tăierea foilor pe o mașină de perforat
O foaie infinită de metal trece prin mașină și este perforată la lungimi definite. Un senzor fotoelectric privește marginea frontală a foii și începe procesul de numărare prin setarea la zero a encoderului de pe roata de măsurare cu ajutorul unui semnal de comutare. Această intrare directă de resetare pe encoder ifm înseamnă că nu există nicio implicare a PLC-ului. Chiar și în procesele rapide, întârzierile și deplasările mecanice rezultate sunt evitate în mod eficient. Pe lângă măsurarea lungimii, encoderul IO-Link asigură viteza benzii ca o a doua valoare de măsurare.
Monitorizarea ventilatorului
Instalat pe arborele ventilatorului, encoderul nu monitorizează doar viteza. El înregistrează, de asemenea, orele de funcționare pentru a ajuta la optimizarea intervalelor de întreținere.
Mașină de ambalare prin termoformare
Banda transportoare trebuie să funcționeze sincronizat cu folia alimentată. Encoderele instalate pe roțile de măsurare monitorizează cu precizie viteza și raportează controlorului chiar și cele mai mici abateri.
Transportor cu role
Liniile transportoare lungi sunt formate din segmente individuale, acționate separat. Pentru a preveni blocajele sau coliziunile, Encoderele sunt instalate pe axele transmisiilor pentru a se asigura că toate acestea funcționează la aceeași viteză.
Transportator suspendat
În abator, jumătățile de carcase atârnate de cârlige sunt transferate de pe transportorul aerian pe banda de depozitare. Pentru a asigura un transfer fără probleme, cele două sisteme trebuie să funcționeze absolut sincronizat. Encoderele de pe ambele sisteme asigură sincronizarea perfectă a sistemelor. Datorită carcasei V4A și a gradului de protecție IP68/69K, Encoderele pot rezista chiar și proceselor de curățare extreme utilizate în abatoare.