- Sisteme de identificare RFID
- Poarta de detectare și de urmărire
Track and Trace Gate: monitorizarea eficientă a fluxului de bunuri
Securitatea și transparența în fluxul de bunuri
Sistemul ifm Track and Trace Gate reprezintă soluția completă pentru o logistică automatizată și transparentă în procesele de recepție și expediere a bunurilor. Prin transferul direct al tuturor fluxurilor de bunuri la nivel IT, puteți organiza interconectarea producției, a stocurilor și a furnizorilor mai eficient ca niciodată.
Economiile de costuri vin în completare: bunurile preluate incorect generează erori ulterioare. Datorită noii transparențe digitale, erorile pot fi evitate, viteza proceselor, în special timpul de procesare a comenzilor, poate fi crescută, iar calitatea livrării poate fi îmbunătățită. Acest lucru nu doar reduce costurile resurselor interne, ci și crește satisfacția clienților. Puteți numi acest concept Logistica 4.0 sau Distribuția Inteligentă. Factorii decisivi sunt avantajele pe care sistemul ifm Track and Trace vi le oferă încă de la început.
• Bunuri greșite
• Lipsa bunurilor
• Prea multe bunuri
- Corespunzător studiilor, rata medie a erorii pe durata preluării comenzilor
este între 0,3% și 3% - Costurile medii variază extrem în funcție de industrie, produs și companie
- Pierderea imaginii nu este cuantificabilă
Cum funcționează ifm Track and Trace Gate?
Sistemul ifm Track and Trace Gate susține urmărirea produselor în procesele de recepție și expediere a bunurilor. Detectează obiectele echipate cu o etichetă UHF ID conform EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C. Soluția conectează toate componentele necesare la un controler în care datele sunt preprocesate și puse la dispoziție pentru prelucrarea ulterioară de către programe terțe. De exemplu, dacă se face o comparație în ERP cu comanda sau avizul de livrare care trebuie atribuit, controlerul poate afișa încărcarea/descărcarea corectă a bunurilor sub forma unui status și a unor semnale printr-un fișier de feedback primit de acolo.
Avantajele produsului
Care sunt avantajele porții de detectare și de urmărire ifm?
Prin utilizarea unui sistem inteligent RFID pentru inspecția bunurilor la recepție și expediere, fluxul de bunuri poate fi afișat transparent și procesat digital. Acest lucru permite optimizarea timpilor de încărcare, evitarea erorilor de preluare și economisirea costurilor. Calitatea astfel îmbunătățită poate contribui, pe termen lung, la creșterea evaluării furnizorilor.
Detectarea direcției, opțional prin senzori 3D sau bariere luminoase. Opțional, cu măsurarea volumului în 3D.
Conectarea fluxului fizic de bunuri cu procesele digitale de planificare/comandă.
ifm Track and Trace Gate este construit integral din componente industriale cu protecție IP65/IP67.
Interfață simplă pentru procesele dumneavoastră prin transferurile de fișiere între regulatorul Edge și ERP pentru procesele logistice digitale în rețea.
Pachet de aplicații gata de utilizare, configurare grafică simplă. Nu este necesară programarea. Porțile suplimentare pot fi adăugate la controlerul existent cu efort minim, prin intermediul unui comutator.
Vedere de ansamblu asupra produsului
| Articolul | Descriere | Declanșarea și detectarea direcției de încărcare | Extensibilitate | |
|---|---|---|---|---|
| ZZ0814 | Pachet principal cu edgeController | Senzor O3D | Permite poziționarea precisă a bunurilor | pentru poarta 1, extensibil cu max. 9 pachete de extindere pentru controlul a 10 porți la fiecare pachet master |
| ZZ0815 | Pachet de extindere pentru ZZ0814 sau ZZ0816 |
un singur pachet de extindere necesar pentru fiecare poartă suplimentară | ||
| ZZ0816 | Pachet principal cu edgeController | Senzor laser retro-reflexiv | pentru poarta 1, extensibil cu max. 9 pachete de extindere pentru controlul a 10 porți la fiecare pachet master | |
| ZZ0817 | Pachet de extindere pentru ZZ0814 sau ZZ0816 |
un singur pachet de extindere necesar pentru fiecare poartă suplimentară | ||
| ZZ1124 | Poarta UHF edgeController | edgeController cu software-ul RFID preinstalat | Piesă de schimb pentru ZZ0814 și ZZ0816 | |
Amortizare
ifm Track and Trace Gate reprezintă o investiție care se amortizează într-un timp scurt. Perioada de amortizare se calculează folosind următoarea formulă:
Costuri de achiziție + costuri de integrare / costurile economisite datorită evitării erorilor = durata de rambursare
Deja după aproximativ 570.000 de livrări, economiile generate de evitarea erorilor de comisionare și livrare, cu o rată de eroare de doar 3%, ajung la €290.000.
În acest exemplu, amortizarea este realizată chiar în anul investiției, în următoarele condiții:
- 200.000 de livrări pe an, cu 10 porți în funcțiune, și o valoare medie statistică de €17 per livrare greșită
- 400.000 de livrări pe an, cu 20 de porți în funcțiune
Calculați dumneavoastră:
Aplicații
Bunuri recepţionate şi expediate printr-o poartă de control
Soluția ifm de detectare și urmărire răspunde la următoarele întrebări esențiale:
- Ce a fost livrat?
- Când a fost livrat?
- Unde ajunge materialul?
- Unde este necesar materialul? (linie de producție, depozit etc.)
- Au ajuns bunurile mele?