Start frontal cu IO-Link
Profitați de avantaje
Astăzi, utilizatorul beneficiază de opțiuni complet noi prin senzorii IO-Link de la ifm.
De exemplu, sunt generate date suplimentare despre senzori, pentru a obține eficiență maximă și economii de costuri. Aceasta permite transparența procesului de la utilaj spre ERP pentru optimizarea automatizării existente. Suplimentar, IO-Link are mult mai multe de oferit:
Nu există pierderi de valoare măsurată
Întreaga transmisie a valorii măsurate este digitală. Transmisia, care este predispusă la erori și calculul semnalelor analogice, este înlocuită. Valorile măsurate transferate digital pot fi afișate direct în camera de control.
Analogic sau digital cu IO-Link
Astăzi:
Semnalele analogice sunt digitalizate prin convertorul A/D și scalate în PLC.
Acest fapt cauzează inexactități ale valorii reale de măsurare.
IO-Link:
Valorile măsurate sunt transferate digital de la senzor la regulator.
De aceea, valoarea transferată este întotdeauna identică cu cea măsurată.
Senzorul LR de nivel de umplere este folosit pentru a măsura nivelul pe un pachet de alimentare hidraulică. Setarea tuturor parametrilor și programarea punctelor de comutare se poate face prin două butoane de programare sau IO-Link. În timpul înlocuirii, parametrii sunt copiați automat pe noul senzor. Aceștia nu trebuie introduși manual.
Câteva valori măsurate
Pentru controlul procesului, cum ar fi în circuitele de răcire, se întâmplă adesea ca mai multe valori ale procesului să fie preluate și procesate în regulator. Acesta este motivul pentru care un punct de măsurare convențional este echipat cu mai mulți senzori, de ex. un debitmetru, un contor de cantitate și un senzor de temperatură. Senzorii IO-Link pot măsura mai multe valori ale unui proces și le pot transfera digital. Senzorul transmite cu exactitate debitul, cantitatea totală și valorile temperaturii medii digital printr-un cablu standard cu trei fire. Senzorii suplimentari nu sunt necesari, astfel încât timpul de expertiză și de instalare să fie redus considerabil. Datele de diagnostic accesate aciclic, de ex. valori minime și maxime, permit întreținerea în funcție de stare.
Imunitate la zgomot
Nicio influență externă a semnalului
Transferul de date IO-Link se bazează pe un semnal de 24 V și, prin urmare, este extrem de insensibil la influența externă. Senzorii IO-Link sunt conectați la conectorii M12 standard. Cablurile ecranate și de împământare aferente nu mai sunt necesare.
Pentru a monitoriza presiunea sistemului într-un sistem hidraulic, se utilizează senzori de presiune ifm de tip PN. Semnalele de proces, evenimentele și parametrii sunt transferați la master prin IO-Link. În plus, până la 8 senzori IO-Link pot fi conectați direct la master, care transferă datele către regulator prin PROFINET, EtherCat, Ethernet / IP sau PROFIBUS.
Înlocuire simplă a senzorilor
IO-Link Master stochează toți parametrii senzorilor conectați. După înlocuire, parametrii anteriori sunt notați automat pe noul senzor. Nu este necesară căutarea setărilor necesare ale senzorului.
Senzorul LR de nivel de umplere este folosit pentru a măsura nivelul pe un pachet de alimentare hidraulică. Setarea tuturor parametrilor și programarea punctelor de comutare se poate face prin două butoane de programare sau IO-Link. În timpul înlocuirii, parametrii sunt copiați automat pe noul senzor. Aceștia nu trebuie introduși manual.
Fără modificare
Setarea standardizată a parametrilor unității permite blocarea tastelor de operare de pe dispozitiv. Prin urmare, setările greșite ale operatorilor nu mai sunt posibile. Documentarea parametrilor este posibilă în orice moment.
Senzorii de presiune ifm sau de tip PI detectează nivelul în rezervoare. Pentru a evita modificarea provocată de setările ulterioare de scriere a senzorului prin tastele de funcționare, este posibil să blocați aceste taste prin IO-Link.
Identificarea
IO-Link asigură identificarea fără ambiguitate a dispozitivului. Senzorii cu capacitate IO-Link sunt clar identificați de ID-ul furnizorului și dispozitivului. Este asigurată utilizarea exclusivă a pieselor de schimb originale.
Identificarea și detectarea instrumentelor interschimbabile în conexiunile seriale.
Senzorii fotoelectrici O5D detectează dacă instrumentul selectat este prezent în dispozitivul de fixare. IO-Link asigură faptul că, pentru înlocuire, este utilizat numai un senzor de același tip.
Detectarea ruperilor de sârmă
Cu ajutorul IO-Link are loc simultan transferul datelor de proces și de servicii. Ruperile de sârmă sau scurtcircuitele sunt imediat detectat de către master. Datele de diagnostic pot fi accesate chiar și în timpul funcționării.
Rata de curgere într-un circuit de răcire este monitorizată cu precizie cu ajutorul senzorilor de debit inductiv-magnetic din seria SM. Dacă apare o eroare, datele de diagnoză sunt transferate de la master la regulator. Senzorul defect este identificat fără ambiguitate.