- TCC
- Aplicații
Aplicații
Sisteme de pasteurizare
Sistemele de pasteurizare injectate cu abur produc cantităţi mari de şoc şi vibraţii.
- Construcţia TCC este robustă şi durabilă chiar şi pentru aceste tipuri de aplicaţii
Controlul temperaturii este esenţial pentru eliminarea corectă a bacteriilor. Pasteurizarea necorespunzătoare poate cauza pierderea totală a produsului.
- Incertitudine de măsurare automatizată prin caracteristica de verificare a calibrării TCC
Patinaje CIP
Procesele CIP implică mai multe cicluri de lichide calde şi reci pentru a asigura o curăţare adecvată. Acest şoc termic poate determina abateri ale instrumentelor de temperatură, punând în discuţie incertitudinea de măsurare.
- TCC este rezistentă la şocuri termice din cauza construcţiei sistemului de elemente de detectare
- LED-ul mare de pe carcasă este un indicator vizual al inexactităţii de măsurare
Recipiente de depozitare la rece
Condensul observat în rezervoarele de depozitare la rece poate provoca pătrunderea în emiţătoarele tradiţionale „cameră superioară / puc de hochei”.
- Construcţia sigilată dintr-o piesă a TCC împiedică pătrunderea umidităţii
Controlul temperaturii este critic pentru calitatea produsului.
- Incertitudine de măsurare automatizată prin caracteristica de verificare a calibrării TCC
Ferme de rezervor
Fiecare rezervor are multiple puncte de măsurare, inclusiv temperatura, nivelul, presiunea, conductivitatea, etc. Fiecare instrument necesită cablaj şi procesarea semnalului pentru producţie.
- TCC este echipat cu IO-Link pentru furnizarea unei reţele digitale pentru instalarea rentabilă
- Valorile de măsurare duble de la un senzor TCC adaugă măsurarea redundantă fără costuri suplimentare