- Senzori pentru supape
- Supapă cu viteză ascendentă
Feedback de poziție pentru supapă cu viteză ascendentă
Monitorizarea cu precizie a supapelor cu viteză ascendentă
Efectorul valvis controlează cursa tijei până la 0,2 mm. În distanța de măsurare pot fi reglate trei poziții ale supapei (de ex. "deschis", "închis", poziția de ridicare a scaunului) cu ajutorul unui buton.
În versiunea analogică, efectorul valvis transmite întreaga distanță de măsurare către PLC printr-un semnal analogic standard.
Mulțumită rezoluției mari, senzorul detectează, de exemplu, începutul uzurii garniturii. Acest lucru înseamnă că poate fi folosit pentru întreținerea în funcție de stare.
AS-i integrat:
Sistemul de comunicare AS-i este adecvat ideal pentru feedback din mai multe supape. Astfel, efectorul valvis este disponibil cu interfața AS-i integrată.
Configurare simplă:
Programarea simplă prin apăsarea unui buton înlocuiește ajustarea mecanică la pozițiile corespunzătoare ale supapei.
Adaptoare diferite:
ifm oferă adaptoare pentru tipuri de supape, cum ar fi APV/SPC, Bardiani și GEA pentru conectarea unor supape cu viteză ascendentă diferită.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ventilsensorik/appl.-ventilsensor-07-fbg.jpg?v=138026514)
Liber programabil: Efectorul valvis semnalează poziția pistonului de supapă prin trei ieșiri de comutare: supapă deschisă, supapă închisă și orice poziție intermediară, de ex. pentru detectarea ridicării scaunului sau uzura garniturii.
Monitorizarea poziției finale la supapele cu viteză ascendentă
Pozițiile finale ale supapelor cu viteză ascendentă sunt monitorizate frecvent cu ajutorul unor senzori inductivi. Aceștia au o clasă de protecţie ridicată (până la IP 68 / 69K) și sunt concepuți pentru un interval larg de temperatură, astfel încât să reziste fără probleme, spre exemplu, la procesele de curățare cu aburi sub înaltă presiune. Toleranțele mici ale senzorului permit detectarea cu precizie a poziției. Instalarea este posibilă peste sau sub actuator, deschis sau în carcasă. Pentru reducerea la minimum a cablajului, utilizarea sistemului de magistrală AS-i este o bună alegere.
Mai mulți senzori sunt conectați la modulele AS-i descentralizate. De acolo, un cablu de magistrală AS-i cu două fire transferă semnalele spre master sau spre regulator.
Robust:
Verificat și testat pentru cerințele extreme din zonele igienice și umede. Conceput pentru a rezista permanent la temperaturi ridicate, șocuri de temperatură și agenți de curățare agresivi.
Alimentar:
Carcasă realizată complet din oțel inox sau în combinație cu PEEK.
Flexibil:
Tipuri și lungimi de carcase comune pentru instalarea în diferite aplicații. Distanțele de detectare crescute asigură instalarea flexibilă pentru toleranțe mecanice.
Rezistență la infiltrații:
Rezistența la infiltrații pentru protecția IP 69K previne pătrunderea umidității.
Conexiune sigură:
ecolink EVF – conector optim pentru zone igienice și umede.