You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produkter
  2. Bildbearbetning / Identifikation
  3. Visiongivare

Visiongivare

  • Upp till 38500 distansvärden per mätning för en detaljerad utvärdering
  • Olika konfigurerbara utgångsfunktioner
  • Visuell bedömning av avstånd, nivå eller volym
  • Fördefinierade funktionsblock
  • Tillförlitlig funktion tack vare förflyttningstidsmätning

3D-givare

En 3D-visiongivare, som ifm:s O3D-sensor, är en avancerad enhet för industriell 3D-bildbehandling med brett användningsområde. Den är designad för att exakt fånga objekt och scener i tre dimensioner, vilket ger detaljerad information om form, storlek och position. Genom att använda innovativ time-of-flight-teknologi mäter givaren avståndet mellan sig själv och den närmaste ytan. Den belyser scenen med en infraröd ljuskälla och beräknar avståndet baserat på det reflekterade ljuset, vilket ger noggranna avståndsmätningar punkt för punkt.

Inom industrin används 3D-visiongivare för olika applikationer, inklusive volymdetektering, avståndsmätning och nivåavläsning. Dessa sensorer är idealiska för till exempel kontroll av att en låda är komplett med alla flaskor, volymberäkning, och automatiserad sortering. Tack vare den enkla parameterinställningen kan de snabbt anpassas för olika mätuppgifter.

Förutom att användas i statiska applikationer, som kvalitetskontroll och automatisering, är 3D-sensorer även utmärkta för mobila maskiner, där de erbjuder hög motståndskraft mot stötar och vibrationer. Detta gör dem tillförlitliga i krävande miljöer, där de bidrar till ökad effektivitet och precision inom industriell automation.

Tillämpningar av ifm:s O3D-givare

  • Kontroll av att alla objekt är närvarande: givaren inspekterar objekt och jämför dem med förinlärda modeller för att säkerställa att inga delar saknas. Perfekt för kvalitetskontroll.
  • Objektmätning: Med hjälp av banbrytande time-of-flight-teknologi kan givaren exakt mäta dimensionerna på varor, vilket gör den oumbärlig inom logistik och kvalitetskontroll.
  • Nivåmätning och gränslägesövervakning: givaren mäter nivåer av fasta material i tankar och silos med en räckvidd på upp till 10 meter, vilket gör den perfekt för lagerövervakning.
  • Depalletering: Vid depalletering kan givaren upptäcka höjden på lager, vilket minskar risken för att lådor faller och ökar säkerheten.
  • Robotguidning för pick-and-place: 3D-visiongivaren hjälper robotar att hitta objektets position i pick-and-place-processer inom industrin.
  • Avancerat parameterinställningsläge: Användare kan anpassa övervakningsmodeller för nivåer och avstånd i det utökade parameterinställningsläget.

Fördelar med att använda en 3D-sensor i industrin

Ifm:s  O3D-sensor erbjuder hög precision och effektivitet inom automatisering, logistik och kvalitetskontroll. Genom att tillhandahålla exakt mätning och real-time inspektion kan företag optimera sina arbetsflöden, minska fel och förbättra produktiviteten. Den är särskilt användbar för applikationer som kräver noggrann övervakning av dimensioner, lager eller robotstyrda processer.

Optimera din produktion med avancerad teknologi inom 3D-visiongivare för industrin och förbättra både kvalitet och effektivitet.