• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Säkerhetsteknik
  3. Ljusridåer

Ljusridåer

  • Säkerhetskategori 2 och 4 till IEC 61496
  • Tillförlitligt skydd av riskfyllda områden och grindar
  • Stort intervall är valbart på enheten
  • Inget spel vid monteting i L-form
  • Enkel anslutning via den beprövade M12-kontakten

Säkerhetsljusridåer

Säkerhetsljusridåer används överallt där riskzoner måste säkras på ett tillförlitligt sätt. De är optoelektronisk skyddsanordningar bestående av sändare och mottagare. De motsvarar säkerhetstekniska kraven enligt typ 2 / SIL 1 eller Typ 4 / SIL 3.
Typiska användningsområden är åtkomsbegränsning och riskzonsövervakning vid robotceller och produktionslinjer. För användning inom livsmedels- och dryckesindustrin finns enheter med skyddsrör och hög kapslingsklass till förfogande. För säker materialmatning i pressar och sågar lämpar sig säkerhetsljusridåer med rörlig blankning (Floating Blanking).