You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produkter
  2. Säkerhetsteknik
  3. Ljusbommar

Ljusbommar

  • Säkerhetskategori 2 och 4 till IEC 61496
  • Tillförlitligt skydd av riskfyllda områden och grindar
  • Enkel anslutning via den beprövade M12-kontakten
  • Versioner för användning i hygieniska applikationer
  • Versioner med aktivt/passivt system

Säkerhetsljusbommar

Säkerhetsljusbommar används överallt där riskzoner måste säkras på ett tillförlitligt sätt. De är optoelektronisk skyddsanordningar bestående av sändare och mottagare. De motsvarar säkerhetstekniska kraven enligt typ 2 / SIL 1 eller Typ 4 / SIL 3.
Typiska användningsområden är åtkomsbegränsning och riskzonsövervakning vid robotceller och produktionslinjer. För användning inom livsmedels- och dryckesindustrin finns enheter med skyddsrör och hög kapslingsklass till förfogande. Aktiva-/passivsystem underlättar ledningsdragningen avsevärt.