You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produkter
  2. Industriell kommunikation
  3. Fältbussar

Fältbuss-komponenter

ifm-sortimentet för fältbuss-komponenter består av Gateways, IO-Link-Master, RFID-utvärderingsenheter och rotationsgivare. Gateways ansluter AS-i till de vanligaste fältbussarna som EtherNet/IP, Profibus, Profinet eller EtherCAT. De styr dataöverföringen till givar-/ställdon-nivån på ett tillförlitligt sätt och kommunicera snabbt med det högre styrplanet. De finns dessutom med PLC-funktionalitet eller med felsäker PLC.
IO-Link-Master används av IO-Link-enheter som till exempel givare, ventiler eller binära in-/utgångsmoduler, och har ett integrerar fältbussgränssnitt. Sortimentet omfattar varianter för montering av kopplingsskåps eller för fältmontage.
RFID-utvärderingsenheten styr datautbytet till RFID-antennen och kommunicerar via fältbuss med det överordnade styrplanet.
I många produktionsprocesser har absoluta rotationsgivare etablerats som tillförlitliga mätinstrument för exakta mätning av positionering. De är singleturn- eller multiturn-rotationsgivare med CAN- eller Profibus-gränssnitt.