You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produkter
  2. IO-Link
  3. IO-Linkmaster

IO-Linkmaster

  • För anslutning av upp till åtta IO-Link-enheter
  • Tillförlitlig överföring av maskindata, processparametrar och diagnostikdata till styrenheten
  • Samtidigt datautbyte med styrenheten och IT-världen
  • Enheter för fältapplikationer och styrskåp
  • Med integrerat fältbussgränssnitt

IO-Linkmaster

Upptäck kraften hos IO-Linkmaster, en mångsidig lösning för anslutning av upp till åtta IO-Link-enheter samtidigt! Med sin imponerande kapacitet möjliggör IO-Linkmaster pålitlig överföring av viktig maskindata, processparametrar och diagnostikdata till styrenheten. Genom att samtidigt underlätta datautbyte med både styrenheten och IT-världen, öppnar IO-Linkmaster upp en helt ny värld av möjligheter för effektiv hantering av industriella processer.

Dessutom erbjuder IO-Linkmaster sömlös integration för enheter inom olika branscher och industrier, inklusive tillverkning, processindustri, livsmedels- och dryckesindustrin, fordonsindustrin, logistik och distribution, och mycket mer. Oavsett om det är inom fältapplikationer eller i styrskåp, är IO-Linkmaster en mångsidig lösning som kan anpassas efter olika behov.

Med sina integrerade fältbussgränssnitt ger IO-Linkmaster enkelhet och effektivitet i anslutningen till olika enheter och system inom olika branscher. Genom att välja IO-Linkmaster får du inte bara tillgång till avancerad anslutningsteknik, utan även till fördelarna med en smidig och kraftfull lösning som optimerar din produktionsprocess. Ta kontroll över din industriella infrastruktur med IO-Linkmaster och låt din verksamhet digitaliseras - smidigt och enkelt.